Lo switch S3950-4T12S-R Ethernet a 12 Porte di livello 2+ è dotato di 12x 10Gb SFP+ e 4x 10/100/1000BASE-T. Questo 10G Ethernet switch aziendale gestito offre una capacità di switching di 248 Gbps e un tasso di inoltro di 184,5 Mpps per prestazioni di elaborazione e affidabilità di rete superiori.
Con funzioni di Livello 2 complete, MLAG, ARP, VRRP, Routing statico e una suite di funzioni di sicurezza e gestione, S3950-4T12S-R è ideale per accessi di rete campus su larga scala, nuclei e aggregazioni di rete di piccole e medie dimensioni per soddisfare le esigenze di reti aziendali intelligenti e sicure ad alta velocità e del mercato Internet bar, e può essere utilizzato per scenari che richiedono trasmissione ad alta velocità e connettività a lunga distanza, come data center, uffici remoti ed estensioni WAN.