Lo switch PoE++ a 24 porte è dotato di 24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T porte e 2x 100Gb porte. Le 24 porte RJ45 supportano sia IEEE 802.3af/at/bt (fino a 90W per porta) per l'alimentazione di telefoni IP, punti di accesso wireless o altri dispositivi di rete finali PoE, PoE+ e PoE++ conformi agli standard. Inoltre, le 2 porte QSFP28 da 100G possono fornire uplink ad alta velocità e connettività per server/storage/workstation ad alte prestazioni.
Grazie alle elevate prestazioni, all'alta densità di porte e alla bassa latenza, S5850-24XMG-U è adatto sia al livello core che a quello di aggregazione, consentendo di soddisfare i requisiti delle reti aziendali di nuova generazione, Wi-Fi 6 Access, Metro e HCI (Hyper-Converged Infrastructure).