FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda SFP-10GM-T.
Questa immagine riguarda SFP-10GM-T.
Questa immagine riguarda SFP-10GM-T.
Questa immagine riguarda SFP-10GM-T.
Questa immagine riguarda SFP-10GM-T.
Questa immagine riguarda SFP-10GM-T.
Questa immagine riguarda SFP-10GM-T.
Questa immagine riguarda SFP-10GM-T.
Questa immagine riguarda SFP-10GM-T.
Questa immagine riguarda SFP-10GM-T.

SFP+ 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico per FS Switch

#178040
#178040

Marvell ≤2.5W RJ-45 Cat6a/Cat7 SGMII Rx_LOS

72,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: SFP-10GM-T
87,84 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GM-T
694 Venduti
12 Recensioni
10 Domande
746 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 mag., 2024
1057 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 22 mag., 2024
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
10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T modulo Transceiver (Rame, 30m, RJ-45)

Il transceiver fornisce un throughput di 10GBase-T fino a 30m su cavo di rame Cat6a/Cat7 tramite connettore RJ-45. Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3-2012 e IEEE 802.3ab e SFP MSA. Ogni modulo Transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo di alimentazione, questo transceiver SFP 10G facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame. Con una velocità multipla di 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbps, è adatto alle applicazioni aquantia.

Specifications
Numero di Parte
SFP-10GM-T
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Consumo di Energia
≤2.5W
Distanza Massima del Cavo
Cavo 100m@Cat 5 o migliore
30m@Cat 6a/7 Cavo
Connettore
RJ-45
Tipo di Cavo
Rame
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
MTBF
6430000 Ore
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3az
SFP+ MSA

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Soluzioni di Connettività

Vedere di più
Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 2
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 3
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 4
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Connettività 10G per Data Center

Caratterizzato da 2,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.

Tasso di Dati (Max.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Connettore
RJ-45
RJ-45
RJ-45
Distanza del Cavo (Max.)
10/100/1000M:100m
10G:30m
30m
80m
Tipo di Cavo
Cat6A/Cat7 o Meglio
Cat6A/Cat7 o Meglio
Cat6A/Cat7 o Meglio
Consumo di Energia
<2.5W
<2.3W
<2.5W
Temperatura d'Esercizio
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
Specifiche

10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T modulo Transceiver (Rame, 30m, RJ-45)

Il transceiver fornisce un throughput di 10GBase-T fino a 30m su cavo di rame Cat6a/Cat7 tramite connettore RJ-45. Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3-2012 e IEEE 802.3ab e SFP MSA. Ogni modulo Transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo di alimentazione, questo transceiver SFP 10G facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame. Con una velocità multipla di 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbps, è adatto alle applicazioni aquantia.

Specifications
Numero di Parte
SFP-10GM-T
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Consumo di Energia
≤2.5W
Distanza Massima del Cavo
Cavo 100m@Cat 5 o migliore
30m@Cat 6a/7 Cavo
Connettore
RJ-45
Tipo di Cavo
Rame
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
MTBF
6430000 Ore
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3az
SFP+ MSA

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Vedere di più
Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 2
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 3
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 4
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center

Caratterizzato da 2,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.

Tasso di Dati (Max.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Connettore
RJ-45
RJ-45
RJ-45
Distanza del Cavo (Max.)
10/100/1000M:100m
10G:30m
30m
80m
Tipo di Cavo
Cat6A/Cat7 o Meglio
Cat6A/Cat7 o Meglio
Cat6A/Cat7 o Meglio
Consumo di Energia
<2.5W
<2.3W
<2.5W
Temperatura d'Esercizio
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

72,00 € (Excl. IVA)

87,84 € (Incl. IVA)

746 In Magazzino DE
1057 In Magazzino Globale