Questo pannello patch in fibra FHU a 24 porte è dotato di una serie completa di accoppiatori duplex SC, che possono essere facilmente installati in qualsiasi rack o contenitore standard da 19" per l'interconnessione LAN o il patch cross-connect. Può essere applicato al cablaggio dei data center, alle applicazioni ad alta EMI/RFI, alle Telco CO e MAN, ecc.
La Serie FHU è progettata per le connessioni in cui la rapidità di implementazione e la semplicità di manutenzione sono fondamentali.