IMC-2M2T è un Convertitore Multimediale Industriale, dotato di due porte in rame 10/100/1000Base-T RJ45 e due interfacce in fibra ottica 100/1000/2500Base-X SFP e fornito in una robusta custodia IP30. Questo convertitore è particolarmente adatto per le applicazioni che prevedono l'implementazione di sistemi di sorveglianza, di controllo e di servizi wireless in ambienti difficili, come trasporti, fabbriche, ambienti esterni e luoghi in cui le temperature sono estremamente basse o elevate.
La capacità di uplink in fibra ottica garantisce il throughput a tutti i nodi collegati alla rete e la distanza Gigabit Ethernet può essere estesa da 300 metri (cavo in fibra multimodale) a 20/40/80/120 chilometri (cavo in fibra monomodale), mentre la distanza Fast Ethernet può essere estesa da 2 km (cavo in fibra multimodale) a 20/40/60 chilometri (cavo in fibra monomodale).