IES5100-24FS è dotato di 24x 1G porte SFP, 4x 10G porte SFP+, ed è stato progettato appositamente per un ampio spettro di esigenze di connettività industriale e aziendale estesa. Dotato di un involucro metallico con grado di protezione IP40, è in grado di operare in un ampio intervallo di temperatura compreso tra -40 e 85°C (-40 e 185°F). Questo switch è ideale per gli ambienti difficili e può essere ampiamente utilizzato nei settori dell'energia, dei trasporti, della produzione industriale, della protezione ambientale e dell'industria. Questo switch industriale gestito di livello 2 supporta funzioni L2+ avanzate come VLAN 802.1Q e VLAN basate su porta, QoS, QinQ, aggregazione di link LACP, ecc. che possono soddisfare i requisiti di molti scenari in ambienti industriali.
Clicca per aprire la vista espansa
IES5100-24FS, Switch Industrial Gestito Gigabit Ethernet L3 a 24 Porte, 24 x 1Gb SFP, con 8 x 1Gb Combo e 4 x 10Gb SFP+, Temperatura Operativa da -40 a 85°C
IES5100-24FS, Switch Gigabit Ethernet Industriale Gestito L2+ a 24 Porte 1Gb SFP, con 8 x 1Gb Combo e 4 x 10Gb SFP+
Riflettori sul software
Supporto dei protocolli Spanning Tree (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, standard 802.1s MSTP)
Supportare le funzioni multicast IPv4 e IPv6.
Supporto della classificazione del traffico di ogni campo delle intestazioni dei protocolli L2/L3/L4.
Supporto di IGMP v1/v2/v3, snooping IGMP, MLD
Supporto SNMP (gestito da Zabbix) v1, v2 e v3
Supporto della protezione del protocollo STP (BPDU Guard)
Supporto di LACP, ERPS, ecc.
Supporto di algoritmi di accodamento multipli come SP, WRR o SP+WRR
Supporto dell'osservazione della priorità 802.1P/DSCP
Supporto GUI WEB, Telnet, SSH
Supporto dell'autenticazione IEEE802.1X RADIUS
Supporto ACL IPv4/IPv6
Supporto snooping DHCP
Supporto protezione sorgente IP
Supporto ispezione ARP
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
aggiungere efficacemente la ridondanza e la protezione dei tempi di attività a qualsiasi rete.
Videos
IES5100-24FS, Switch Gigabit Ethernet Industriale Gestito L2+ a 24 Porte 1Gb SFP, con 8 x 1Gb Combo e 4 x 10Gb SFP+
IES5100-24FS è dotato di 24x 1G porte SFP, 4x 10G porte SFP+, ed è stato progettato appositamente per un ampio spettro di esigenze di connettività industriale e aziendale estesa. Dotato di un involucro metallico con grado di protezione IP40, è in grado di operare in un ampio intervallo di temperatura compreso tra -40 e 85°C (-40 e 185°F). Questo switch è ideale per gli ambienti difficili e può essere ampiamente utilizzato nei settori dell'energia, dei trasporti, della produzione industriale, della protezione ambientale e dell'industria. Questo switch industriale gestito di livello 2 supporta funzioni L2+ avanzate come VLAN 802.1Q e VLAN basate su porta, QoS, QinQ, aggregazione di link LACP, ecc. che possono soddisfare i requisiti di molti scenari in ambienti industriali.
Riflettori sul software
Supporto dei protocolli Spanning Tree (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, standard 802.1s MSTP)
Supportare le funzioni multicast IPv4 e IPv6.
Supporto della classificazione del traffico di ogni campo delle intestazioni dei protocolli L2/L3/L4.
Supporto di IGMP v1/v2/v3, snooping IGMP, MLD
Supporto SNMP (gestito da Zabbix) v1, v2 e v3
Supporto della protezione del protocollo STP (BPDU Guard)
Supporto di LACP, ERPS, ecc.
Supporto di algoritmi di accodamento multipli come SP, WRR o SP+WRR
Supporto dell'osservazione della priorità 802.1P/DSCP
Supporto GUI WEB, Telnet, SSH
Supporto dell'autenticazione IEEE802.1X RADIUS
Supporto ACL IPv4/IPv6
Supporto snooping DHCP
Supporto protezione sorgente IP
Supporto ispezione ARP
aggiungere efficacemente la ridondanza e la protezione dei tempi di attività a qualsiasi rete.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
918,00 € (Excl. IVA)
1.119,96 € (Incl. IVA)