La sonda ottica DIMENSION integra OPM (misuratore di potenza ottica), VFL (localizzatore di guasti visivi), inseguitore di cavi RJ45, test di sequenza e altre funzioni. La sonda ottica è facile da usare e può gestire facilmente la costruzione di varie reti di comunicazione e diversi scenari di test. Grazie al design unico del tipo di sonda e dell'interfaccia universale senza contatto, i tecnici sul campo non hanno bisogno di portare con sé un'ampia varietà di altri cavi patch in fibra, tutti i test possono essere completati con un'unica sonda ottica.
Nota: questo multimetro ottico OP-01 non contiene sorgenti luminose, pertanto si raccomanda di utilizzarlo con le sorgenti luminose FOLS-201 e FOLS-202.
Clicca per aprire la vista espansa
OP-01 Multimetro Ottico Portatile Localizzatore di Guasti Visivi da 1mW Integrato con Funzione di Test di Sequenza del Cavo RJ45
OP-01 Multimetro ottico portatile Localizzatore visivo di guasti da 1mW incorporato
LC, SC Sonde pieghevoli
Braccio di Rilevamento +6~-55dBm (Tip.)
Braccio di Rilevazione ±0,5dB(+5~-50dBm)
Braccio di Rilevamento ±1,00dB
Caratteristiche
L'apparecchiatura Optical Probe utilizza il rilevamento della potenza della sonda senza contatto. Può essere testata senza toccare porte o cavi per ridurre il rischio di contaminazione o danneggiamento delle fibre.
Il dispositivo ha due modalità di emissione di segnali ottici (continua e lampeggiante) per identificare fibre, rotture e macropieghe.
OP-01 Multimetro ottico portatile Localizzatore visivo di guasti da 1mW incorporato
La sonda ottica DIMENSION integra OPM (misuratore di potenza ottica), VFL (localizzatore di guasti visivi), inseguitore di cavi RJ45, test di sequenza e altre funzioni. La sonda ottica è facile da usare e può gestire facilmente la costruzione di varie reti di comunicazione e diversi scenari di test. Grazie al design unico del tipo di sonda e dell'interfaccia universale senza contatto, i tecnici sul campo non hanno bisogno di portare con sé un'ampia varietà di altri cavi patch in fibra, tutti i test possono essere completati con un'unica sonda ottica.
Nota: questo multimetro ottico OP-01 non contiene sorgenti luminose, pertanto si raccomanda di utilizzarlo con le sorgenti luminose FOLS-201 e FOLS-202.
LC, SC Sonde pieghevoli
Braccio di Rilevamento +6~-55dBm (Tip.)
Braccio di Rilevazione ±0,5dB(+5~-50dBm)
Braccio di Rilevamento ±1,00dB
L'apparecchiatura Optical Probe utilizza il rilevamento della potenza della sonda senza contatto. Può essere testata senza toccare porte o cavi per ridurre il rischio di contaminazione o danneggiamento delle fibre.
Il dispositivo ha due modalità di emissione di segnali ottici (continua e lampeggiante) per identificare fibre, rotture e macropieghe.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
279,00 € (Excl. IVA)
340,38 € (Incl. IVA)