Per offrire immagini dettagliate e di alta qualità, il decoder di rete è compatibile con un massimo di 10 telecamere di rete e una risoluzione massima di 8 megapixel. Supporta opzioni di decodifica H.265 4K/1080p/720p/D1 @30 fps, perfette per le implementazioni su piccola e media scala in cui sono richiesti visualizzazione e controllo.
Clicca per aprire la vista espansa
NVD3510-4K, 10 Canali di Decodifica Video di Rete 4K, H.265, 10x Uscita HDMI e 2x Ingresso HDMI
NVD3510-4K, Decodificatore Video di Rete 4K a 10 Canali, H.265, 10x Uscita HDMI e 2x Ingresso HDMI
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Risoluzione massima di decodifica di 10x8MP@30fps per l'intero dispositivo, adatta a campus, hotel, edifici per uffici e altri ambienti simili.
Questo decoder supporta telecamere IP di FS e di altre marche. Finché la telecamera trasmette normalmente il flusso alla piattaforma di gestione video, il decoder può decodificare e trasmettere allo schermo di giunzione.
L'NVD può essere gestito tramite l'interfaccia web NVD e il VMS (Video Management Software). Trasmette in streaming alla piattaforma di gestione video e si collega allo schermo di giunzione tramite cavo HDMI per fornire immagini dettagliate e di alta qualità per la vostra sicurezza.
NVD3510-4K, Decodificatore Video di Rete 4K a 10 Canali, H.265, 10x Uscita HDMI e 2x Ingresso HDMI
Per offrire immagini dettagliate e di alta qualità, il decoder di rete è compatibile con un massimo di 10 telecamere di rete e una risoluzione massima di 8 megapixel. Supporta opzioni di decodifica H.265 4K/1080p/720p/D1 @30 fps, perfette per le implementazioni su piccola e media scala in cui sono richiesti visualizzazione e controllo.
Risoluzione massima di decodifica di 10x8MP@30fps per l'intero dispositivo, adatta a campus, hotel, edifici per uffici e altri ambienti simili.
Questo decoder supporta telecamere IP di FS e di altre marche. Finché la telecamera trasmette normalmente il flusso alla piattaforma di gestione video, il decoder può decodificare e trasmettere allo schermo di giunzione.
L'NVD può essere gestito tramite l'interfaccia web NVD e il VMS (Video Management Software). Trasmette in streaming alla piattaforma di gestione video e si collega allo schermo di giunzione tramite cavo HDMI per fornire immagini dettagliate e di alta qualità per la vostra sicurezza.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
2.078,00 € (Excl. IVA)
2.535,16 € (Incl. IVA)