Kit NVR 4+1, la telecamera di rete fornisce un'immagine di alta qualità con un sensore CMOS da 2MP e 1/2,9" con un obiettivo fisso da 2,8mm, il videoregistratore di rete (NVR) può registrare video da un massimo di 4 telecamere e supporta fino a 6TB per ogni HDD. Ideale per PMI, piccoli supermercati, ville e fabbriche. È compatibile con il protocollo ONVIF Profile S, che consente l'interoperabilità con numerosi dispositivi di terze parti.
Clicca per aprire la vista espansa
NVR402-6T-DW-K, Sistema di Telecamere di Sicurezza WiFi da 2MP, 4PCs 2MP Dome IP di Sicurezza per Interni/Esterni, IP67/IK10, con Rilevamento del Corpo Umano, Fino a 6TB per Ogni HDD, 1080P 4CH, H.265 NVR Kit
NVR402-6T-DW-K, sistema di telecamere di sicurezza WiFi da 2MP, telecamera di sicurezza IP a cupola da 2MP per interni/esterni, IP67/IK10, con rilevamento del corpo umano, fino a 6TB per ogni HDD, 1080P 4CH, kit NVR H.265
83 mmx 109mmx 109mm(3.3""x 4.29""x 4.29")(IPC)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Il 3D DNR aiuta a ridurre il rumore dell'immagine, migliorandone la qualità. Anche in condizioni di completa oscurità, la telecamera con
tecnologia IR intelligente è in grado di fornire prestazioni ottimali entro una distanza di 30m/98ft.
Queste telecamere e NVR sono compatibili con i dispositivi che supportano ONVIF, pertanto è possibile creare facilmente una rete stabile e varia, senza dover controllare il lungo elenco di compatibilità.
Telecamera professionale impermeabile IP67, non importa quanto sia difficile il tempo, la telecamera continua a registrare e protegge la vostra casa all'interno o all'esterno.
NVR402-6T-DW-K, sistema di telecamere di sicurezza WiFi da 2MP, telecamera di sicurezza IP a cupola da 2MP per interni/esterni, IP67/IK10, con rilevamento del corpo umano, fino a 6TB per ogni HDD, 1080P 4CH, kit NVR H.265
Kit NVR 4+1, la telecamera di rete fornisce un'immagine di alta qualità con un sensore CMOS da 2MP e 1/2,9" con un obiettivo fisso da 2,8mm, il videoregistratore di rete (NVR) può registrare video da un massimo di 4 telecamere e supporta fino a 6TB per ogni HDD. Ideale per PMI, piccoli supermercati, ville e fabbriche. È compatibile con il protocollo ONVIF Profile S, che consente l'interoperabilità con numerosi dispositivi di terze parti.
83 mmx 109mmx 109mm(3.3""x 4.29""x 4.29")(IPC)
Il 3D DNR aiuta a ridurre il rumore dell'immagine, migliorandone la qualità. Anche in condizioni di completa oscurità, la telecamera con
tecnologia IR intelligente è in grado di fornire prestazioni ottimali entro una distanza di 30m/98ft.
Queste telecamere e NVR sono compatibili con i dispositivi che supportano ONVIF, pertanto è possibile creare facilmente una rete stabile e varia, senza dover controllare il lungo elenco di compatibilità.
Telecamera professionale impermeabile IP67, non importa quanto sia difficile il tempo, la telecamera continua a registrare e protegge la vostra casa all'interno o all'esterno.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
289,00 € (Excl. IVA)
352,58 € (Incl. IVA)