Intel E25GSFP28LRX Compatibile SFP28 transceiver fornisce un throughput di 10/25GBASE-LR fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore duplex LC. Questo modulo offre la retrocompatibilità 10G e semplifica l'aggiornamento della rete. Fornisce l'opzione di connettività per 25G Ethernet, 10G Ethernet telecom e data center, suitable per both outdoor e indoor deployments. È pienamente conforme a SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 e applicable portions of SFF-8431 standard.
Clicca per aprire la vista espansa
Intel Compatibile 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
Intel E25GSFP28LRX Compatibile 10/25GBASE-LR SFP28 Industriale a Doppio Tasso Modulo Transceiver Ottico per Data Center (SMF, 1310nm, 10km, DOM)
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Intel E25GSFP28LRX Compatibile 10/25GBASE-LR SFP28 Industriale a Doppio Tasso Modulo Transceiver Ottico per Data Center (SMF, 1310nm, 10km, DOM)
Intel E25GSFP28LRX Compatibile SFP28 transceiver fornisce un throughput di 10/25GBASE-LR fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore duplex LC. Questo modulo offre la retrocompatibilità 10G e semplifica l'aggiornamento della rete. Fornisce l'opzione di connettività per 25G Ethernet, 10G Ethernet telecom e data center, suitable per both outdoor e indoor deployments. È pienamente conforme a SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 e applicable portions of SFF-8431 standard.
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
79,00 € (Excl. IVA)
96,38 € (Incl. IVA)