Il dispositivo di blocco funziona con la maggior parte delle aperture RJ45 standard per impedire l'accesso non autorizzato e proteggere da polvere, detriti o oggetti estranei. Il pacchetto include 12 dispositivi blu e uno strumento di rimozione.
Clicca per aprire la vista espansa
Modulo Jack RJ45 Dispositivo di Blocco, Blu, 12 Pezzi/Confezione
#155554
#155554
3,80 € (Excl. IVA)
FS P/N: RJ45BL4,64 € (Incl. IVA)
FS P/N: RJ45BL
13 Venduti
1 Recensione
2 Domande
1987 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 16 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Q&A
Recensioni
Risorse
Dispositivo di Blocco del Modulo Jack RJ45, Blu (12 Pz/Confezione)
Specifiche
Tipo di Prodotto
RJ45 Dispositivo di blocco
Colore
Blu
Applicazione
Jack RJ45
Dimensioni (AxLxP)
0.46"x0.38"x0.26"(11.7x9.7x6.6mm)
Materiale
Policarbonato
Pacchetto
12 PCS/Confezione
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Specifiche
Dispositivo di Blocco del Modulo Jack RJ45, Blu (12 Pz/Confezione)
Il dispositivo di blocco funziona con la maggior parte delle aperture RJ45 standard per impedire l'accesso non autorizzato e proteggere da polvere, detriti o oggetti estranei. Il pacchetto include 12 dispositivi blu e uno strumento di rimozione.
Specifiche
Tipo di Prodotto
RJ45 Dispositivo di blocco
Colore
Blu
Applicazione
Jack RJ45
Dimensioni (AxLxP)
0.46"x0.38"x0.26"(11.7x9.7x6.6mm)
Materiale
Policarbonato
Pacchetto
12 PCS/Confezione
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
3,80 € (Excl. IVA)
4,64 € (Incl. IVA)
1987 In Magazzino Globale