JD094B HPE H3C Transceiver SFP+ compatibile supporta lunghezze di collegamento fino a 10 km su fibra SMF duplex LC. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Ogni transceiver SFP+ Modulo Ottico è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di H3C switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.. Caratterizzato da un basso consumo di energia, alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per il centro dati, l'armadio di cablaggio dell'impresa, l'applicazione di trasporto del fornitore di servizi, l'unità Radio & Baseband, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
JD094B HPE H3C Compatibile SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico per Serie di Switch HPE OfficeConnect FlexNetwork FlexFabric e Altoline
JD094B HPE H3C Compatibile 10GBASE-LR SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Caratterizzato da un pacchetto TO, il transceiver offre grandi prestazioni in termini di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, ideali per le applicazioni di telecomunicazioni e centri dati.
Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per lavorare con marchi diversi, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per ambienti di rete diversi.
Tasso di Dati (Massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distanza del Cavo (Max) | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo di Cavo | SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF | MMF/SMF |
Potenza TX | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo di Energia | <1W | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Tipico) | ≤0.6W (Tipico) | <1W |
Temperatura Operativa | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
Videos
JD094B HPE H3C Compatibile 10GBASE-LR SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
JD094B HPE H3C Transceiver SFP+ compatibile supporta lunghezze di collegamento fino a 10 km su fibra SMF duplex LC. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Ogni transceiver SFP+ Modulo Ottico è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di H3C switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.. Caratterizzato da un basso consumo di energia, alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per il centro dati, l'armadio di cablaggio dell'impresa, l'applicazione di trasporto del fornitore di servizi, l'unità Radio & Baseband, ecc.
Caratterizzato da un pacchetto TO, il transceiver offre grandi prestazioni in termini di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, ideali per le applicazioni di telecomunicazioni e centri dati.
Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per lavorare con marchi diversi, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per ambienti di rete diversi.
Tasso di Dati (Massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distanza del Cavo (Max) | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo di Cavo | SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF | MMF/SMF |
Potenza TX | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo di Energia | <1W | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Tipico) | ≤0.6W (Tipico) | <1W |
Temperatura Operativa | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
27,00 € (Excl. IVA)
32,94 € (Incl. IVA)