Il transceiver SFP+ 1/10GBASE-LR compatibile di Arista Networks supporta fino a 20 km su OS2 SMF tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme alle norme IEEE802.3ae, SFF-8432, SFF-8431, 10GFC e FC-PI-4. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver SFP+ da 10G è ideale per data center, 10G Ethernet e Fibre Channel, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
Arista Networks Compatibile SFP+ 1/10GBASE-LR 1310nm 20km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
Arista Networks Compatibile 1/10GBASE-LR SFP+ Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Arista Networks Compatibile 1/10GBASE-LR SFP+ Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Il transceiver SFP+ 1/10GBASE-LR compatibile di Arista Networks supporta fino a 20 km su OS2 SMF tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme alle norme IEEE802.3ae, SFF-8432, SFF-8431, 10GFC e FC-PI-4. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver SFP+ da 10G è ideale per data center, 10G Ethernet e Fibre Channel, ecc.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
32,00 € (Excl. IVA)
39,04 € (Incl. IVA)