Cisco SFP-10G-ZR-I compatibile con il transceiver SFP+ supporta lunghezze di collegamento fino a 80km su SMF tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è compatibile con IEEE Std 802.3by, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8024. Il monitoraggio diagnostico digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472.
SFP-10GZR-55-I è per la gamma di temperatura operativa industriale e può lavorare in ambienti industriali difficili, come le telecomunicazioni, l'elaborazione e la gestione dei dati, l'applicazione dell'automazione industriale e di fabbrica, le applicazioni all'aperto, i sistemi di trasporto ferroviario e intelligente (ITS), marino, petrolio e gas, miniere ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
Cisco SFP-10G-ZR-I Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
Cisco SFP-10G-ZR-I Compatibile 10GBASE-ZR SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1550nm, 80km, LC, Industriale, DOM)
Cisco SFP-10G-ZR-I Compatibile 10GBASE-ZR SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1550nm, 80km, LC, Industriale, DOM)
Cisco SFP-10G-ZR-I compatibile con il transceiver SFP+ supporta lunghezze di collegamento fino a 80km su SMF tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è compatibile con IEEE Std 802.3by, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8024. Il monitoraggio diagnostico digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472.
SFP-10GZR-55-I è per la gamma di temperatura operativa industriale e può lavorare in ambienti industriali difficili, come le telecomunicazioni, l'elaborazione e la gestione dei dati, l'applicazione dell'automazione industriale e di fabbrica, le applicazioni all'aperto, i sistemi di trasporto ferroviario e intelligente (ITS), marino, petrolio e gas, miniere ecc.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
269,00 € (Excl. IVA)
328,18 € (Incl. IVA)