Prodotto server 2U con chipset Intel C620, viene fornito gratuitamente con una cornice standard 2U e supporta fino a due processori Intel® Xeon® Scalable Series per soddisfare la più ampia gamma di applicazioni e requisiti ambientali. Utilizza la memoria DDR4 ECC Register per supportare una maggiore larghezza di banda della memoria con DIMM a bassa densità. Supporta fino a 12 unità disco SSD/SAS/SATA da 3,5/2,5" e fino a 2 unità SSD NVME U.2 con funzioni di bilanciamento del carico, aggregazione dei collegamenti e ridondanza per ridurre efficacemente la latenza di rete. Due moduli di alimentazione Platinum da 550 W sono standard. Ricche capacità di espansione: offre una serie di slot di espansione PCI-E a tutta altezza e a tutta lunghezza.
![RS5230, 2U Rack Server, 2 x Intel® Xeon® Processori Scalabili, Fino a 2TB di Memoria, 12 x 3.5''/2.5'' Alloggiamenti per Unità SAS/SATA/SSD Hot-swap, 2 x RJ45 1GbE Porte, 550W Ridondante Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2022062918060489ay3h.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![RS5230, 2U Rack Server, 2 x Intel® Xeon® Processori Scalabili, Fino a 2TB di Memoria, 12 x 3.5''/2.5'' Alloggiamenti per Unità SAS/SATA/SSD Hot-swap, 2 x RJ45 1GbE Porte, 550W Ridondante Questa immagine riguarda RS5230.](https://resource.fs.com/images/20231007101410i1qquw.jpg)
![RS5230, 2U Rack Server, 2 x Intel® Xeon® Processori Scalabili, Fino a 2TB di Memoria, 12 x 3.5''/2.5'' Alloggiamenti per Unità SAS/SATA/SSD Hot-swap, 2 x RJ45 1GbE Porte, 550W Ridondante Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022062918060489ay3h.jpg)
![RS5230, 2U Rack Server, 2 x Intel® Xeon® Processori Scalabili, Fino a 2TB di Memoria, 12 x 3.5''/2.5'' Alloggiamenti per Unità SAS/SATA/SSD Hot-swap, 2 x RJ45 1GbE Porte, 550W Ridondante Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230208112631p01x6s.jpg)
![RS5230, 2U Rack Server, 2 x Intel® Xeon® Processori Scalabili, Fino a 2TB di Memoria, 12 x 3.5''/2.5'' Alloggiamenti per Unità SAS/SATA/SSD Hot-swap, 2 x RJ45 1GbE Porte, 550W Ridondante Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202206291806084an5w8.jpg)
![RS5230, 2U Rack Server, 2 x Intel® Xeon® Processori Scalabili, Fino a 2TB di Memoria, 12 x 3.5''/2.5'' Alloggiamenti per Unità SAS/SATA/SSD Hot-swap, 2 x RJ45 1GbE Porte, 550W Ridondante Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220629180610s4ysfq.jpg)
![RS5230, 2U Rack Server, 2 x Intel® Xeon® Processori Scalabili, Fino a 2TB di Memoria, 12 x 3.5''/2.5'' Alloggiamenti per Unità SAS/SATA/SSD Hot-swap, 2 x RJ45 1GbE Porte, 550W Ridondante Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220629180613p9ouvi.jpg)
![RS5230, 2U Rack Server, 2 x Intel® Xeon® Processori Scalabili, Fino a 2TB di Memoria, 12 x 3.5''/2.5'' Alloggiamenti per Unità SAS/SATA/SSD Hot-swap, 2 x RJ45 1GbE Porte, 550W Ridondante Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220629180615s1c78l.jpg)
![RS5230, 2U Rack Server, 2 x Intel® Xeon® Processori Scalabili, Fino a 2TB di Memoria, 12 x 3.5''/2.5'' Alloggiamenti per Unità SAS/SATA/SSD Hot-swap, 2 x RJ45 1GbE Porte, 550W Ridondante Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220830160505j2jfc6.jpg)
RS5230, 2U Rack Server, 2 x Intel® Xeon® Processori Scalabili, Fino a 2TB di Memoria, 12 x 3.5''/2.5'' Alloggiamenti per Unità SAS/SATA/SSD Hot-swap, 2 x RJ45 1GbE Porte, 550W Ridondante
RS5230, server rack 2U, 2 processori Intel® Xeon® Scalable, fino a 2 TB di memoria, 12 alloggiamenti per unità SAS/SATA/SSD hot-swap da 3,5'' / 2,5'', 2 porte RJ45 1GbE, 550W ridondante
Riflettori sui prodotti
Supporto fino a 2 processori Intel® Xeon® Scalable di seconda generazione con 22 core
Supporto della tecnologia Intel Quick Assistant (Intel® QAT) e di Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512)
8 canali di memoria, 8 slot DIMM di memoria e fino a 1 TB 2933MHz/DDR4
Supporto per M.2 e U.2
5 slot di espansione, che forniscono agli utenti opzioni di connessione flessibili
Supporto di un massimo di 8 dischi rigidi SATA/SAS/SSD da 3,5'' / 2,5'' con collegamento a caldo
Gestione BMC integrata per cogliere lo stato di funzionamento del sistema in tempo reale, supportare il pre-allarme e la funzione di recupero dei guasti
Supporto IPMI2.0
Fornisce 1 porta di rete di gestione RJ45
Supporto della gestione remota
Supporto iKVM
Adotta un sistema di raffreddamento intelligente per ridurre efficacemente l'inquinamento acustico e creare uno spazio a temperatura costante per il telaio
Design completamente schermato, anti-interferenza e anti-interferenza elettromagnetica (EMI)
Supporto della tecnologia Intel Quick Assistant (Intel® QAT)
Supporto della modalità di alimentazione 1+1 completamente ridondante
Supporto del monitoraggio del consumo energetico PMBUS e dell'allarme di perdita del modulo
Supporto della funzione di riduzione della frequenza, in grado di ridurre il consumo energetico del sistema in condizioni di basso carico.
Supporto della funzione di protezione RAID, per fornire diversi livelli di protezione della ridondanza dei dati.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230707150914no8wms.png)
The attached bezel prevents the hard disk from being stolen to ensure security, also makes the server look more concise and orderly.
Zoccoli per CPU | 2 | 2 | 2 |
Fattori di Forma | 2U | 2U | 2U |
Slot DIMM | 16 | 16 | 8 |
Memoria | Fino a 2 TB RAM (16x 128GB) | Fino a 2 TB RAM (16x 128GB) | Fino a 1 TB RAM (8x 128GB) |
Alloggiamenti per Unità | 12x 3.5"/2.5" | 8x 3.5''/2.5" | 8x 3.5"/2.5" |
Alimentazione | 550W 1+1 Ridondante | 800W 1+1 Ridondante | 800W 1+1 Ridondante |
Windows Server 2019 | — | ||
RedHat Linux 7.5 | |||
VMware ESXi 6.7 U1 | — |
B***r
United Kingdom
V***s
United States
K***a
United States