Clicca per aprire la vista espansa
Avago AFBR-709DMZ Compatibile SFP+ a Doppio Tasso 1000BASE-SX e 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico
Hot #14917
Hot #14917
20,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: SFP-10GSR-8524,40 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GSR-85
15K Venduti
128 Recensioni
8 Domande
5841 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 03 mag., 2024
2691 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 17 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Supporto di Test
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse
Avago AFBR-709DMZ Compatibile 1000BASE-SX e 10GBASE-SR SFP+ Modulo Ottico Transceiver (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Specifiche
Avago Compatibile
AFBR-725SMZ
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
300m@OM3/400m@OM4
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.3~-1dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -11.1dBm
Powerbudget
3.8dB
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
Consumo Energetico Tipico
≤0.6W
Rapporto di Estinzione
>3dB
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Tasso di dati (massimo) | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'onda | 850nm | 850nm | — | — | 1310nm | 1310nm |
Cable Distanza (Max) | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Tipo di cavo | MMF | MMF | Cat6A/Cat7 o Meglio | Cat6A/Cat7 o Meglio | MMF/SMF | SMF |
Potenza TX | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | — | — | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilità del ricevitore | <-11.1dBm | <-11.1dBm | — | — | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Consumo di energia | ≤0.6W (Tipico) | ≤0.6W (Tipico) | <2.5W | <1.8W | <1W | <1W |
Temperatura operativa | -5 a 70°C | -5 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | -5 a 70°C | 0 a 70°C |
Videos
Specifiche
Avago AFBR-709DMZ Compatibile 1000BASE-SX e 10GBASE-SR SFP+ Modulo Ottico Transceiver (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Specifiche
Avago Compatibile
AFBR-725SMZ
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
300m@OM3/400m@OM4
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.3~-1dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -11.1dBm
Powerbudget
3.8dB
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
Consumo Energetico Tipico
≤0.6W
Rapporto di Estinzione
>3dB
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Tasso di dati (massimo) | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'onda | 850nm | 850nm | — | — | 1310nm | 1310nm |
Cable Distanza (Max) | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Tipo di cavo | MMF | MMF | Cat6A/Cat7 o Meglio | Cat6A/Cat7 o Meglio | MMF/SMF | SMF |
Potenza TX | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | — | — | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilità del ricevitore | <-11.1dBm | <-11.1dBm | — | — | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Consumo di energia | ≤0.6W (Tipico) | ≤0.6W (Tipico) | <2.5W | <1.8W | <1W | <1W |
Temperatura operativa | -5 a 70°C | -5 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | -5 a 70°C | 0 a 70°C |
Videos
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
20,00 € (Excl. IVA)
24,40 € (Incl. IVA)
5841 In Magazzino DE
2691 In Magazzino Globale