I pigtail in fibra ottica forniscono un modo veloce per realizzare dispositivi di comunicazione sul campo. Sono progettati, fabbricati e testati secondo il protocollo e le prestazioni dettate dagli standard industriali, che soddisferanno le vostre specifiche meccaniche e prestazionali più rigorose.
Si prega di notare: E2000 è un connettore LSH con una copertura antipolvere.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato Simplex OS2 Monomodale LC/SC/FC/ST/LSH Pigtail in Fibra Ottica
Pigtail in fibra ottica a modo singolo Simplex superiore
(Compatibile con G.652.D)
UPC≥55, APC≥75 (LSH)
Caratteristiche
Ampiamente usato in CATV, FTTH/FTTX, reti di telecomunicazione, installazioni di premessa, reti di elaborazione dati, rete LAN/WAN e altro.
Telaio di Distribuzione Ottica
Scatola Terminale per Fibre
Custodia in Fibra FHD
Sono disponibili vari connettori, LC/SC/FC/ST/LSH, UPC/APC polish, per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni.
Pigtail in fibra ottica a modo singolo Simplex superiore
I pigtail in fibra ottica forniscono un modo veloce per realizzare dispositivi di comunicazione sul campo. Sono progettati, fabbricati e testati secondo il protocollo e le prestazioni dettate dagli standard industriali, che soddisferanno le vostre specifiche meccaniche e prestazionali più rigorose.
Si prega di notare: E2000 è un connettore LSH con una copertura antipolvere.
(Compatibile con G.652.D)
UPC≥55, APC≥75 (LSH)
Ampiamente usato in CATV, FTTH/FTTX, reti di telecomunicazione, installazioni di premessa, reti di elaborazione dati, rete LAN/WAN e altro.
Telaio di Distribuzione Ottica
Scatola Terminale per Fibre
Custodia in Fibra FHD
Sono disponibili vari connettori, LC/SC/FC/ST/LSH, UPC/APC polish, per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1,60 € (Excl. IVA)
1,95 € (Incl. IVA)