Adottando un sensore CMOS a scansione progressiva da 5 megapixel e un obiettivo varifocale motorizzato da 2,8-12mm, la telecamera di rete è in grado di fornire una soluzione di sorveglianza e sicurezza professionale ad alta definizione. Progettata per ambienti interni ed esterni, è resistente alle intemperie IP66, ideale per abitazioni, negozi e altre PMI. È compatibile con i protocolli ONVIF Profilo G, Profilo S e Profilo T, consentendo l'interoperabilità con numerosi dispositivi di terze parti.
Clicca per aprire la vista espansa
IPC204-5M-P, Super HD 5MP PTZ Dome Telecamera di Rete, Panoramica Inclinazione 4X Zoom Ottico, Telecamera IP PoE per Esterni/Interni con Obiettivo 2.8-12mm
IPC204-5M-P, Telecamera di Rete a Cupola PTZ Super HD da 5MP, Pan Tilt con Zoom Ottico 4X, Telecamera IP PoE per Esterni/Interni con Obiettivo Varifocale da 2,8-12 mm
17.4°-54.9° (V),
34.4°-108.3° (D)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
345 ° angolo di visione e 4X funzione di zoom ottico permette di avere un ampio campo di vista, ma anche mettere a fuoco con il dettaglio più fine, facilmente consentono di prestare immediatamente attenzione agli eventi correlati.
luce di contrasto, può minimizzare gli effetti d'ombra e rende le immagini fedeli alla vita.
Questa telecamera è compatibile con i dispositivi che supportano ONVIF, pertanto è possibile creare facilmente una rete stabile e varia, senza dover controllare il lungo elenco di compatibilità.
Sono disponibili browser web, VMS (Video Management Software) e applicazioni mobili per visualizzare, gestire e registrare la telecamera attraverso l'NVR, il computer o il telefono cellulare collegati.
IPC204-5M-P, Telecamera di Rete a Cupola PTZ Super HD da 5MP, Pan Tilt con Zoom Ottico 4X, Telecamera IP PoE per Esterni/Interni con Obiettivo Varifocale da 2,8-12 mm
Adottando un sensore CMOS a scansione progressiva da 5 megapixel e un obiettivo varifocale motorizzato da 2,8-12mm, la telecamera di rete è in grado di fornire una soluzione di sorveglianza e sicurezza professionale ad alta definizione. Progettata per ambienti interni ed esterni, è resistente alle intemperie IP66, ideale per abitazioni, negozi e altre PMI. È compatibile con i protocolli ONVIF Profilo G, Profilo S e Profilo T, consentendo l'interoperabilità con numerosi dispositivi di terze parti.
17.4°-54.9° (V),
34.4°-108.3° (D)
345 ° angolo di visione e 4X funzione di zoom ottico permette di avere un ampio campo di vista, ma anche mettere a fuoco con il dettaglio più fine, facilmente consentono di prestare immediatamente attenzione agli eventi correlati.
luce di contrasto, può minimizzare gli effetti d'ombra e rende le immagini fedeli alla vita.
Questa telecamera è compatibile con i dispositivi che supportano ONVIF, pertanto è possibile creare facilmente una rete stabile e varia, senza dover controllare il lungo elenco di compatibilità.
Sono disponibili browser web, VMS (Video Management Software) e applicazioni mobili per visualizzare, gestire e registrare la telecamera attraverso l'NVR, il computer o il telefono cellulare collegati.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
529,00 € (Excl. IVA)
645,38 € (Incl. IVA)