FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.

IES3110-24TF, Switch Industriale Gestito Gigabit Ethernet L2+ a 24 Porte, 24 x 10/100/1000BASE-T, con 4 x 1Gb Combo, Temperatura di Funzionamento da -40 a 75°C

#138515
#138515

PTP ERPS Montaggio a Rack o a Parete Senza Ventola

599,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: IES3110-24TF
730,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: IES3110-24TF
113 Venduti
18 Recensioni
11 Domande
48 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 03 mag., 2024
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
IES3110-24TF, Switch Industriale Gestito Gigabit Ethernet L2+ a 24 Porte, 24 x 10/100/1000BASE-T, con 4 x 1Gb Combo

IES3110-24TF è dotato di 24 x porte in rame 10/100/1000BASE-T, 4x RJ45/SFP combo in un contenitore 1U, progettato appositamente per un ampio spettro di esigenze di connettività industriale e aziendale estesa. Dotato di un involucro metallico con grado di protezione IP30, è in grado di operare in un ampio intervallo di temperatura compreso tra -40 e 75°C (-40 e 167°F). Questo switch è ideale per gli ambienti difficili e può essere ampiamente utilizzato nei settori dell'energia, dei trasporti, della produzione industriale, della protezione ambientale e dell'industria. Questo switch industriale gestito di livello 2 supporta funzioni L2+ avanzate, quali VLAN 802.1Q e VLAN basate su porta, QoS, IGMP Snooping, aggregazione di link LACP, Routing statico, ecc.

Specifiche
Porte
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G RJ45/SFP Combo
Indirizzo MAC
8K
Capacità di Switching
48Gbps
Tensione d'Ingresso
36-60VDC, 100-240VAC
Tasso di Inoltro
35.71Mpps
Massimo Consumo Energetico
20W
Memoria Flash
16MB (NOR)
Temperatura Operativa
-40 a 75°C (-40 a 167°F) for DC, -10 a 60°C (14 a 140°F) for AC
Telaio Jumbo
9,000
Temperatura di Conservazione
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Buffer di Pacchetti
4Mbits
Umidità Operativa
5-95% (non condensante)
Dimensioni (AxLxP)
1.75''x17.32''x7.87'' (44.5x440x200mm)
Spazio Rack
1U
Metodi di Montaggio
Montaggio a Rack o a Parete
Materiale del Prodotto
Metallo
Numero di Ventola
Senza Ventola
Gestione
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
Involucro
Involucro Metallico IP30 Rated
MTBF
>100,000 Ore
Nota: Il cavo di alimentazione non è incluso con questo prodotto, si prega di acquistare separatamente.

Punti Salienti del Prodotto

Forte Capacità di Supporto Multiservizio
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Vedere di più
Soluzione di Ridondanza ad Anello Basata su ERPS
Visualizzare prodotti
Soluzione di Rete ad Anello Ibrida Ottico-Elettrica
Visualizzare prodotti
Soluzione di Rete Ibrida Ottico-Elettrica
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Alloggiamento metallico in alluminio IP30 adatto agli ambienti industriali
IES3110-24TF è dotato di un robusto involucro metallico IP30 per sopportare un alto grado di vibrazioni e urti durante il funzionamento in ambienti industriali da -40° a 75°C.
IP30 Contenitore
Resistente agli urti e alle vibrazioni
-40°-75° C Temperatura
Protezione ESD 6KV DC
PTP (Protocollo del Tempo di Precisione) fornisce una precisione al sub-microsecondo
PTP permette agli interruttori di fornire la sincronizzazione con un livello di precisione superiore a NTP, è ideale per le applicazioni di telecomunicazione e Carrier Ethernet.
Una Politica di Sicurezza Completa Protegge dalle Minacce della Rete
Con capacità di sicurezza e stabilità a livello di rete come SSH, ACL, DHCP Snooping, ecc., difende dalle minacce di rete per l'energia, i trasporti, la produzione industriale e le industrie militari.
RJ45 Porte
24 x 10/100/1000 Base-T
24 x 10/100/1000 Base-T
SFP Porte
4 x 1G SFP (4 Combo)
4x100/1000BASE-X SFP
Strato di Gestione
L2+
L3
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, Routing Statico, MSTP
yesyes
MVRP/MRP
yes
Gestione del Tempo
PTP
NTP
Protezione ESD
yesyes
Valutazione IP
IP30
IP40
Temperatura di funzionamento
-40 a 75°C
-40 a 85°C
Installazione
Montaggio su Rack
Montaggio su Rack
Specifiche

IES3110-24TF, Switch Industriale Gestito Gigabit Ethernet L2+ a 24 Porte, 24 x 10/100/1000BASE-T, con 4 x 1Gb Combo

IES3110-24TF è dotato di 24 x porte in rame 10/100/1000BASE-T, 4x RJ45/SFP combo in un contenitore 1U, progettato appositamente per un ampio spettro di esigenze di connettività industriale e aziendale estesa. Dotato di un involucro metallico con grado di protezione IP30, è in grado di operare in un ampio intervallo di temperatura compreso tra -40 e 75°C (-40 e 167°F). Questo switch è ideale per gli ambienti difficili e può essere ampiamente utilizzato nei settori dell'energia, dei trasporti, della produzione industriale, della protezione ambientale e dell'industria. Questo switch industriale gestito di livello 2 supporta funzioni L2+ avanzate, quali VLAN 802.1Q e VLAN basate su porta, QoS, IGMP Snooping, aggregazione di link LACP, Routing statico, ecc.

Specifiche
Porte
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G RJ45/SFP Combo
Indirizzo MAC
8K
Capacità di Switching
48Gbps
Tensione d'Ingresso
36-60VDC, 100-240VAC
Tasso di Inoltro
35.71Mpps
Massimo Consumo Energetico
20W
Memoria Flash
16MB (NOR)
Temperatura Operativa
-40 a 75°C (-40 a 167°F) for DC, -10 a 60°C (14 a 140°F) for AC
Telaio Jumbo
9,000
Temperatura di Conservazione
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Buffer di Pacchetti
4Mbits
Umidità Operativa
5-95% (non condensante)
Dimensioni (AxLxP)
1.75''x17.32''x7.87'' (44.5x440x200mm)
Spazio Rack
1U
Metodi di Montaggio
Montaggio a Rack o a Parete
Materiale del Prodotto
Metallo
Numero di Ventola
Senza Ventola
Gestione
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
Involucro
Involucro Metallico IP30 Rated
MTBF
>100,000 Ore
Nota: Il cavo di alimentazione non è incluso con questo prodotto, si prega di acquistare separatamente.

Punti Salienti del Prodotto

Forte Capacità di Supporto Multiservizio
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Vedere di più
Soluzione di Ridondanza ad Anello Basata su ERPS
Visualizzare prodotti
Soluzione di Rete ad Anello Ibrida Ottico-Elettrica
Visualizzare prodotti
Soluzione di Rete Ibrida Ottico-Elettrica
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Alloggiamento metallico in alluminio IP30 adatto agli ambienti industriali
IES3110-24TF è dotato di un robusto involucro metallico IP30 per sopportare un alto grado di vibrazioni e urti durante il funzionamento in ambienti industriali da -40° a 75°C.
IP30 Contenitore
Resistente agli urti e alle vibrazioni
-40°-75° C Temperatura
Protezione ESD 6KV DC
PTP (Protocollo del Tempo di Precisione) fornisce una precisione al sub-microsecondo
PTP permette agli interruttori di fornire la sincronizzazione con un livello di precisione superiore a NTP, è ideale per le applicazioni di telecomunicazione e Carrier Ethernet.
Una Politica di Sicurezza Completa Protegge dalle Minacce della Rete
Con capacità di sicurezza e stabilità a livello di rete come SSH, ACL, DHCP Snooping, ecc., difende dalle minacce di rete per l'energia, i trasporti, la produzione industriale e le industrie militari.
RJ45 Porte
24 x 10/100/1000 Base-T
24 x 10/100/1000 Base-T
SFP Porte
4 x 1G SFP (4 Combo)
4x100/1000BASE-X SFP
Strato di Gestione
L2+
L3
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, Routing Statico, MSTP
yesyes
MVRP/MRP
yes
Gestione del Tempo
PTP
NTP
Protezione ESD
yesyes
Valutazione IP
IP30
IP40
Temperatura di funzionamento
-40 a 75°C
-40 a 85°C
Installazione
Montaggio su Rack
Montaggio su Rack

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

599,00 € (Excl. IVA)

730,78 € (Incl. IVA)

48 In Magazzino DE