FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia (Italiano / € EUR)
Contattaci

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
01:08
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.

Mellanox QSFP-40G-SR-BD Compatibile 40GBASE Bi-Directional QSFP+ 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico

#137124
#137124

Macom SANAN VCSEL ≤3.5W BIDI Duplex LC MMF

299,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: QSFP-BIDI-40G
364,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-BIDI-40G
153 Venduti
29 Recensioni
5 Domande
368 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 25 apr., 2024
431 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 07 mag., 2024
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
Mellanox Compatible 40GBASE-SWDM4 QSFP+ Optical Transceiver Module for 40Gbase Ethernet and Data Center (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)

The Cisco QSFP-40G-CSR-S Compatible 40GBASE-SWDM4 QSFP+ transceiver modules are designed for use in 40 Gigabit Ethernet links over duplex multimode fiber (MMF). They are compliant with the QSFP+ MSA and IEEE 802.3ba XLPPI electrical interface. Digital diagnostics functions are available via an I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters.

The optical transceiver is RoHS compliant as described in Application Note AN-2038. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 40G Ethernet and Enterprise Data Center.

Specifiche
Mellanox Compatibile
QSFP-40G-SR-BD
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
41.2Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
300m@OM3/400m@OM4/500m@OM5
Connettore
Duplex LC
Tipo di Cavo
MMF
Consumo di Energia
<3.5W
DDM/DOM
Supportato
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.5~3dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-9.1dBm
Sovraccarico del Ricevitore
3.0dBm
Rapporto di Estinzione
>2.0dB
MTBF
10,500,000 Ore
CDR (Recupero Dati e Orologio)
Integrato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
Protocolli
MSA QSFP+, Interfaccia Elettrica XLPPI IEEE 802.3ba Conforme
Applicazione
Ethernet 40G su MMF duplex, Enterprise Data Center, Consente aggiornamenti da 10GBASE-SR senza cambiare impianto in fibra
Note: FS QSFP-BIDI-40G transceiver must be interoperable with FS QSFP-BIDI-40G transceiver.

Sistema di controllo della Qualità

Take a look at our optics test program and see what truly sets us apart.

Sistema di controllo della Qualità

Quality Control System Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Caratteristiche

Low Power Consumption and High Performance
Built-in 4x SWDM VCSEL enables 40G stable transmission and low power consumption, saving energy and reducing heat dissipation.
4x VCSEL
SWDM Mux and Demux
<3.5W
Low Power Consumption
40Gbps
High Bandwidth
Seamless Upgrade from 10G to 40G Ethernet
The SWDM4 transceiver can re-utilize existing OM3/OM4 duplex multimode fiber plant with LC connectors, to achieve 40Gbps transmission, saving infrastructure costs.
Wider Coverage in Small Clouds and Data Centers
SWDM4 supports longer link over OM3/OM4 when compared to proprietary ‘BiDi’ transceivers and supports extended link over wideband OM5 fiber.
300m@OM3
400m@OM4
500m@OM5
Specifiche

Mellanox Compatible 40GBASE-SWDM4 QSFP+ Optical Transceiver Module for 40Gbase Ethernet and Data Center (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)

The Cisco QSFP-40G-CSR-S Compatible 40GBASE-SWDM4 QSFP+ transceiver modules are designed for use in 40 Gigabit Ethernet links over duplex multimode fiber (MMF). They are compliant with the QSFP+ MSA and IEEE 802.3ba XLPPI electrical interface. Digital diagnostics functions are available via an I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters.

The optical transceiver is RoHS compliant as described in Application Note AN-2038. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 40G Ethernet and Enterprise Data Center.

Specifiche
Mellanox Compatibile
QSFP-40G-SR-BD
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
41.2Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
300m@OM3/400m@OM4/500m@OM5
Connettore
Duplex LC
Tipo di Cavo
MMF
Consumo di Energia
<3.5W
DDM/DOM
Supportato
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.5~3dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-9.1dBm
Sovraccarico del Ricevitore
3.0dBm
Rapporto di Estinzione
>2.0dB
MTBF
10,500,000 Ore
CDR (Recupero Dati e Orologio)
Integrato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
Protocolli
MSA QSFP+, Interfaccia Elettrica XLPPI IEEE 802.3ba Conforme
Applicazione
Ethernet 40G su MMF duplex, Enterprise Data Center, Consente aggiornamenti da 10GBASE-SR senza cambiare impianto in fibra
Note: FS QSFP-BIDI-40G transceiver must be interoperable with FS QSFP-BIDI-40G transceiver.

Sistema di controllo della Qualità

Take a look at our optics test program and see what truly sets us apart.

Sistema di controllo della Qualità

Quality Control System Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Low Power Consumption and High Performance
Built-in 4x SWDM VCSEL enables 40G stable transmission and low power consumption, saving energy and reducing heat dissipation.
4x VCSEL
SWDM Mux and Demux
<3.5W
Low Power Consumption
40Gbps
High Bandwidth
Seamless Upgrade from 10G to 40G Ethernet
The SWDM4 transceiver can re-utilize existing OM3/OM4 duplex multimode fiber plant with LC connectors, to achieve 40Gbps transmission, saving infrastructure costs.
Wider Coverage in Small Clouds and Data Centers
SWDM4 supports longer link over OM3/OM4 when compared to proprietary ‘BiDi’ transceivers and supports extended link over wideband OM5 fiber.
300m@OM3
400m@OM4
500m@OM5

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

299,00 € (Excl. IVA)

364,78 € (Incl. IVA)

368 In Magazzino DE
431 In Magazzino Globale