The 100G QSFP28 to 2x 50G QSFP28 Direct Attach Cable is designd for use in cost effective 100GbE to 2x 50GbE Ethernet connectivity solution to meet the growing needs for higher bandwidth in data centers. This transceiver is compliant with IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP28 MSA and InfiniBand EDR.
Clicca per aprire la vista espansa
5m(16ft) Mellanox MCP7H00-G001R30N Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#136526
#136526
139,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: Q-2QPC05169,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: Q-2QPC05
66 Venduti
3 Recensioni
2 Domande
4 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 17 mag., 2024
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
Mellanox Compatible 100G QSFP28 to 2x500G QSFP28 DAC Cable(5-meter, QSFP28 to QSFP28)
Specifiche
Part Number
Q-2QPC05
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP28 to 2xQSFP28
Max Data Rate
100Gbps
Min. Bend Radius (Fiber Cable)
10D/5D (Dynamic/Static)
Wire AWG
26
Cable Length
5m
Jacket Material
PVC (OFNR)
Cable Type
Passive Twinax
Commercial Temperature Range
0-70℃
Protocols
IEEE 802.3, QSFP28 MSA, SFP-8665, SFF-8636, Infiniband EDR
Application
100 Gigabit Ethernet, Infiniband EDR, 128G Fibre Channel
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Specifiche
Mellanox Compatible 100G QSFP28 to 2x500G QSFP28 DAC Cable(5-meter, QSFP28 to QSFP28)
The 100G QSFP28 to 2x 50G QSFP28 Direct Attach Cable is designd for use in cost effective 100GbE to 2x 50GbE Ethernet connectivity solution to meet the growing needs for higher bandwidth in data centers. This transceiver is compliant with IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP28 MSA and InfiniBand EDR.
Specifiche
Part Number
Q-2QPC05
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP28 to 2xQSFP28
Max Data Rate
100Gbps
Min. Bend Radius (Fiber Cable)
10D/5D (Dynamic/Static)
Wire AWG
26
Cable Length
5m
Jacket Material
PVC (OFNR)
Cable Type
Passive Twinax
Commercial Temperature Range
0-70℃
Protocols
IEEE 802.3, QSFP28 MSA, SFP-8665, SFF-8636, Infiniband EDR
Application
100 Gigabit Ethernet, Infiniband EDR, 128G Fibre Channel
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
139,00 € (Excl. IVA)
169,58 € (Incl. IVA)
4 In Magazzino Globale