Il localizzatore visivo di guasti VisiFault™ alimentato a laser è un tester di continuità del cavo che individua le fibre, verifica la continuità e la polarità del cavo. Questo tester di continuità del cavo aiuta a trovare interruzioni in cavi, connettori e giunzioni. Le modalità continua e lampeggiante facilitano l'identificazione. Compatibile con connettori da 2,5mm e 1,25mm per una facile connessione. Costruzione robusta per impegnativi test sul campo, ha una lunga durata della batteria di 80 ore di utilizzo.
Clicca per aprire la vista espansa
Fluke Networks 1.3mW (3-4km) VisiFault™ Localizzatore Visivo di Guasti - Tester di Continuità del Cavo con 2.5mm Connettori Universali
VisiFault™ Localizzatore Visivo di Guasti
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Facile connessione a SC, ST, FC, LC e MU con diversi adattatori
Oltre 80 ore di durata della batteria in modalità continua
La custodia personalizzata lo rende meccanicamente resistente per l'uso sul campo
Il design compatto e intelligente lo rende una buona assistenza per individuare i punti di interruzione di una fibra, ampiamente utilizzato per l'installazione di nuovi collegamenti in fibra o per la risoluzione dei problemi di una rete esistente.
VisiFault™ Localizzatore Visivo di Guasti
Il localizzatore visivo di guasti VisiFault™ alimentato a laser è un tester di continuità del cavo che individua le fibre, verifica la continuità e la polarità del cavo. Questo tester di continuità del cavo aiuta a trovare interruzioni in cavi, connettori e giunzioni. Le modalità continua e lampeggiante facilitano l'identificazione. Compatibile con connettori da 2,5mm e 1,25mm per una facile connessione. Costruzione robusta per impegnativi test sul campo, ha una lunga durata della batteria di 80 ore di utilizzo.
Facile connessione a SC, ST, FC, LC e MU con diversi adattatori
Oltre 80 ore di durata della batteria in modalità continua
La custodia personalizzata lo rende meccanicamente resistente per l'uso sul campo
Il design compatto e intelligente lo rende una buona assistenza per individuare i punti di interruzione di una fibra, ampiamente utilizzato per l'installazione di nuovi collegamenti in fibra o per la risoluzione dei problemi di una rete esistente.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
898,00 € (Excl. IVA)
1.095,56 € (Incl. IVA)