FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda SMLCSX.
00:35
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.

Lunghezza Personalizzata LC UPC a LC APC Simplex OS2 Singolo Modo PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

Hot #123907
Hot #123907

G.657.A1 1/10/40/100/400G Reti

2,60 € (Excl. IVA)
FS P/N: SMLCSX
3,17 € (Incl. IVA)
FS P/N: SMLCSX
23.5K Venduti
215 Recensioni
0 Domanda
Lunghezza:
Pre-ordine, Spedizione dal 29 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 9/125μm Monomodale Insensibile alla Piegatura

Il cavo in fibra ottica monomodale da 9/125μm è adatto a reti aziendali, sale di telecomunicazione, server farm, reti di archiviazione cloud e a qualsiasi luogo in cui siano necessari cavi di collegamento in fibra.

Questo cavo in fibra ottica 9/125 OS2 Monomodale è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/40G/100G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1550nm.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC UPC a LC APC
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
UPC≥50dB, APC≥60dB
Min. Raggio di Curvatura (Nucleo in Fibra)
10mm
Min. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra)
10D/5D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 1310 nm
0.36 dB/km
Attenuazione a 1550 nm
0.22 dB/km
Conteggio delle Fibre
Simplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Polarità
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
Temperatura di Conservazione
-40~80°C

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

10/5D Min. Raggio di curvatura

The G.657.A1 fibra consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.

Ghiera in ceramica di zirconio

Le ghiere di precisione possono raggiungere una durata di inserimento fino a 500 volte.

Max 100N Resistenza alla trazione

La resistenza alla trazione del cavo ne impedisce la rottura e ne prolunga la durata.

Soddisfa le diverse esigenze di installazione in ambienti interni

Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.

Specifiche

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 9/125μm Monomodale Insensibile alla Piegatura

Il cavo in fibra ottica monomodale da 9/125μm è adatto a reti aziendali, sale di telecomunicazione, server farm, reti di archiviazione cloud e a qualsiasi luogo in cui siano necessari cavi di collegamento in fibra.

Questo cavo in fibra ottica 9/125 OS2 Monomodale è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/40G/100G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1550nm.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC UPC a LC APC
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
UPC≥50dB, APC≥60dB
Min. Raggio di Curvatura (Nucleo in Fibra)
10mm
Min. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra)
10D/5D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 1310 nm
0.36 dB/km
Attenuazione a 1550 nm
0.22 dB/km
Conteggio delle Fibre
Simplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Polarità
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
Temperatura di Conservazione
-40~80°C

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche

10/5D Min. Raggio di curvatura

The G.657.A1 fibra consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.

Ghiera in ceramica di zirconio

Le ghiere di precisione possono raggiungere una durata di inserimento fino a 500 volte.

Max 100N Resistenza alla trazione

La resistenza alla trazione del cavo ne impedisce la rottura e ne prolunga la durata.

Soddisfa le diverse esigenze di installazione in ambienti interni

Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

2,60 € (Excl. IVA)

3,17 € (Incl. IVA)

Pre-ordine