FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia (Italiano / € EUR)
Contattaci

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda PC14C13-10A.
Questa immagine riguarda PC14C13-10A.
Questa immagine riguarda PC14C13-10A.
Questa immagine riguarda PC14C13-10A.
Questa immagine riguarda PC14C13-10A.
Questa immagine riguarda PC14C13-10A.
Questa immagine riguarda PC14C13-10A.
Questa immagine riguarda PC14C13-10A.
Questa immagine riguarda PC14C13-10A.
Questa immagine riguarda PC14C13-10A.

4ft (1.2m) IEC320 C14 to IEC320 C13 18AWG 250V/10A Power Extension Cord, Blue

#122453
#122453

PSE / 100% Test Elettrico / SJT (PVC)

5,90 € (Excl. IVA)
FS P/N: PC14C13-10A
7,20 € (Incl. IVA)
FS P/N: PC14C13-10A
1.5K Venduti
0 Recensione
8 Domande
Disponibile per l'ordine arretrato, Recentemente riceverlo entro il 04 lug., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

4ft (1.2m) IEC320 C14 to IEC320 C13 18AWG 250V/10A Power Extension Cord,Blue

IEC60320 power cords offer a solution to power connectivity problems. With optimal lengths and various colors, they can minimize excess lengths and cord slack between PDUs and active equipment and can identify different devices easily. All kinds of connector types and international standards shall be available to meet multiple application environments.

Specifiche
Spina Maschio
IEC60320 C14
Connettore Femmina
IEC60320 C13
Compatibilità di Tensione
100-250VAC
Ampere Massimo in Ingresso
10A
Lunghezza Totale
4ft (1.2m)
Colore del Rivestimento del Cavo
Blu
Calibro
18AWG
Diametro del Cavo Esterno
7.8 ± 0.2mm
Tipo di Rivestimento del Cavo
SJT
Materiale del Rivestimento del Cavo
PVC (VW-1)
Conduttori
3 Fili, Nero, Bianco e Verde (NACC)
Materiale del Conduttore
Rame Puro
Temperatura di Funzionamento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura di Stoccaggio
5°F a 140°F (-15°C a 60°C )
Rivestimento del Cavo Temp. Valutazione
105°C
Doppio Bloccaggio
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 2
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

IEC320 C14 to IEC320 C13 Cavo di Estensione di Potere

La prolunga di alimentazione a spina rende l'ambiente di lavoro più flessibile ed efficiente. Ed è un sostituto perfetto per i cavi di alimentazione vecchi o inaffidabili.

Eccellenti Prestazioni Conduttive

Applicare un conduttore di rame puro con la migliore conducibilità elettrica e termica. L'isolamento e il rivestimento in PVC ambientale proteggono il conduttore interno dalle condizioni esterne.

Lavorazione dei Cavi di Alimentazione

I cavi di alimentazione di FS.com applicano una tecnologia di fusione di precisione per mantenere alta l'efficienza produttiva e la qualità, in accordo con il colore armoniosamente nel frattempo.

Applicazione nel Data Center

Il cavo di alimentazione è la soluzione ideale per l'alimentazione di un dispositivo di rete o per il collegamento alla PDU e al computer in un rack di dati o in un armadio per il cablaggio di rete..

Specifiche

4ft (1.2m) IEC320 C14 to IEC320 C13 18AWG 250V/10A Power Extension Cord,Blue

IEC60320 power cords offer a solution to power connectivity problems. With optimal lengths and various colors, they can minimize excess lengths and cord slack between PDUs and active equipment and can identify different devices easily. All kinds of connector types and international standards shall be available to meet multiple application environments.

Specifiche
Spina Maschio
IEC60320 C14
Connettore Femmina
IEC60320 C13
Compatibilità di Tensione
100-250VAC
Ampere Massimo in Ingresso
10A
Lunghezza Totale
4ft (1.2m)
Colore del Rivestimento del Cavo
Blu
Calibro
18AWG
Diametro del Cavo Esterno
7.8 ± 0.2mm
Tipo di Rivestimento del Cavo
SJT
Materiale del Rivestimento del Cavo
PVC (VW-1)
Conduttori
3 Fili, Nero, Bianco e Verde (NACC)
Materiale del Conduttore
Rame Puro
Temperatura di Funzionamento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura di Stoccaggio
5°F a 140°F (-15°C a 60°C )
Rivestimento del Cavo Temp. Valutazione
105°C
Doppio Bloccaggio
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 2
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
IEC320 C14 to IEC320 C13 Cavo di Estensione di Potere

La prolunga di alimentazione a spina rende l'ambiente di lavoro più flessibile ed efficiente. Ed è un sostituto perfetto per i cavi di alimentazione vecchi o inaffidabili.

Eccellenti Prestazioni Conduttive

Applicare un conduttore di rame puro con la migliore conducibilità elettrica e termica. L'isolamento e il rivestimento in PVC ambientale proteggono il conduttore interno dalle condizioni esterne.

Lavorazione dei Cavi di Alimentazione

I cavi di alimentazione di FS.com applicano una tecnologia di fusione di precisione per mantenere alta l'efficienza produttiva e la qualità, in accordo con il colore armoniosamente nel frattempo.

Applicazione nel Data Center

Il cavo di alimentazione è la soluzione ideale per l'alimentazione di un dispositivo di rete o per il collegamento alla PDU e al computer in un rack di dati o in un armadio per il cablaggio di rete..

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

5,90 € (Excl. IVA)

7,20 € (Incl. IVA)

Disponibile per l'ordine arretrato