Il transceiver SFP+ compatibile con 10GBASE-T SFP+ offre un throughput di 10GBase fino a 80m su cavo di rame Cat6a/Cat7 tramite connettore RJ-45. Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3an, IEEE 802.3az e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP+ è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per diversi altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 10GBASE-T SFP+ Rame RJ-45 80m Modulo Transceiver
10GBASE-T SFP+ Modulo Transceiver (Copper, 80m, RJ-45)
≤2.7W (Ind.)
IND -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
10GBASE-T SFP+ Modulo Transceiver (Copper, 80m, RJ-45)
Il transceiver SFP+ compatibile con 10GBASE-T SFP+ offre un throughput di 10GBase fino a 80m su cavo di rame Cat6a/Cat7 tramite connettore RJ-45. Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3an, IEEE 802.3az e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP+ è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per diversi altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.
≤2.7W (Ind.)
IND -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
187,96 € (Excl. IVA)
229,31 € (Incl. IVA)