FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.
00:40
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.

HW QSFP-100G-SR4-I Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m OM4 DOM MTP/MPO-12 MMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico (Industriale), 4x 25G-SR

#117093
#117093

Macom Broadcom VCSEL ≤2W 4x 25G-SR MTP-12 MMF Industriale

279,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: QSFP-SR4-100G-I
340,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-SR4-100G-I
11 Venduti
13 Recensioni
5 Domande
1 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 21 mag., 2024
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
HW QSFP-100G-SR4-I Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Industriale, MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)

HW QSFP-100G-SR4-I Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 100m su fibra multimodale (MMF) OM4 che utilizza una lunghezza d'onda di 850nm attraverso un connettore MTP/MPO-12. Il transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 e CAUI-4. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto ad essere utilizzato in diverse applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, core aziendali, livello di distribuzione e applicazioni di telecomunicazione.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-ISR4-100G a QSFP-SR4-100G-I, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
HW Compatibile
QSFP-100G-SR4-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Velocità Massima dei Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
70m@OM3/100m@OM4
Connettore
MTP/MPO-12 Maschio
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL 850nm
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-10.3~ 2.4dBm
Powerbudget
1.9dB
Rapporto di Estinzione
>3dB
Consumo Energetico Tipico
≤2W
Modulazione
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Dimensione del Nucleo
50μm/125μm
Tecnologia di Imballaggio
COB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX CDR Integrato
FEC Integrato
No
Protocolli
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Dai un'occhiata al nostro programma di test delle ottiche e vedi cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Caratteristiche

Lunghezza d'Onda Centrale
850nm
850nm
850nm
850nm
Connettore
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Distanza del Cavo (Max.)
70m@OM3
100m@OM4 (con Host FEC)
70m@OM3
100m@OM4 (con Host FEC)
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5 (con Host FEC)
100m@OM4
Tipo di Cavo
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulazione
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Chip
Macom Chip
Macom Chip
II-VI Finisar Chip
Macom Chip
Intervallo di Temperatura
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
Applicazione
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
200G a 2x100G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
Soluzione di Aggiornamento 10G
Data Center
100GBASE Ethernet
Specifiche

HW QSFP-100G-SR4-I Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Industriale, MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)

HW QSFP-100G-SR4-I Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 100m su fibra multimodale (MMF) OM4 che utilizza una lunghezza d'onda di 850nm attraverso un connettore MTP/MPO-12. Il transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 e CAUI-4. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto ad essere utilizzato in diverse applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, core aziendali, livello di distribuzione e applicazioni di telecomunicazione.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-ISR4-100G a QSFP-SR4-100G-I, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
HW Compatibile
QSFP-100G-SR4-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Velocità Massima dei Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
70m@OM3/100m@OM4
Connettore
MTP/MPO-12 Maschio
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL 850nm
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-10.3~ 2.4dBm
Powerbudget
1.9dB
Rapporto di Estinzione
>3dB
Consumo Energetico Tipico
≤2W
Modulazione
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Dimensione del Nucleo
50μm/125μm
Tecnologia di Imballaggio
COB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX CDR Integrato
FEC Integrato
No
Protocolli
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Dai un'occhiata al nostro programma di test delle ottiche e vedi cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Lunghezza d'Onda Centrale
850nm
850nm
850nm
850nm
Connettore
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Distanza del Cavo (Max.)
70m@OM3
100m@OM4 (con Host FEC)
70m@OM3
100m@OM4 (con Host FEC)
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5 (con Host FEC)
100m@OM4
Tipo di Cavo
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulazione
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Chip
Macom Chip
Macom Chip
II-VI Finisar Chip
Macom Chip
Intervallo di Temperatura
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
Applicazione
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
200G a 2x100G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
Soluzione di Aggiornamento 10G
Data Center
100GBASE Ethernet

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

279,00 € (Excl. IVA)

340,38 € (Incl. IVA)

1 In Magazzino Globale