HPE ProCurve J9152A Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 220m di fibra multimodale (MMF) OM3. Questo transceiver è conforme a SFF-8431. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un basso consumo di energia e da un'elevata velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per i data center, i collegamenti multimodali 10G Ethernet e Legacy FDDI, ecc.
![HPE ProCurve J9152A Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2024042814364992hkl3.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![HPE ProCurve J9152A Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024042814364992hkl3.jpg)
![HPE ProCurve J9152A Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404281436494t66fk.jpg)
![HPE ProCurve J9152A Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240428143648f9ac9i.jpg)
![HPE ProCurve J9152A Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240428143648q26w9v.jpg)
![HPE ProCurve J9152A Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda 6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404281436498u9buc.jpg)
![HPE ProCurve J9152A Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240428143649dpm3wr.jpg)
HPE ProCurve J9152A Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module
#11562
#11562
64,66 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLRM-31
3.1K Venduti
526 Recensioni
7 Domande
Transceiver Models:
Compatibile:
30 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
84 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HPE ProCurve J9152A Compatibile 10GBASE-LRM SFP+ Modulo Transceiver (MMF, 1310nm, 220m, LC, DOM)
Specifiche
HPE ProCurve Compatibile
J9152A
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
220m
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
FP
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-6~-1dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-10dBm
Powerbudget
4dB
Sovraccarico del Ricevitore
1.5dBm
Consumo Energetico Tipico
≤1W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
DDM/DOM
Supportato
Dimensione del Nucleo
50/125µm@OM3 MMF
Modulazione
NRZ
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202405061554524660rf.jpg)
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 0,6W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626155540ny0ye8.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per lavorare con diversi marchi, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per diversi ambienti di rete.
Tasso di Dati (Massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distanza di Cavo (Max) | 220m@OM3 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 10km |
Tipo di Cavo | MMF | Cat6A/Cat7 o Meglio | Cat6A/Cat7 o Meglio | MMF | MMF | SMF |
Potenza TX | -6~-1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-10dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | <-14.4dBm |
Consumo di Energia | ≤1W (Tipico) | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Tipico) | ≤0.6W (Tipico) | <2.3W |
Temperatura Operativa | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Matching Cavi (2)Aruba 2930F Series (1)Compatible Brand (1)Distanza di Trasmissione (1)Lunghezza d'Onda (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
447
55
24
0
0
P***i
Hong Kong, China
June 27, 2024
Hello Sir
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***r
United States
December 11, 2023
The performance is excellent! Currently, I don't have any recommendations. The delivery was fast, and the service is outstanding.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0P***s
United States
October 06, 2022
We did receive the package in good condition. the ordering and shipping process was excellent. I wish your company could teach other vendors how to properly assist customers and complete orders. I will highly recommend FS to anyone who asks based on this.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente