Juniper Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 20km su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver BiDi SFP+ da 10G è caratterizzato da una trasmissione di dati su un singolo filamento di fibra: un transceiver trasmette un canale da 1330nm e riceve un segnale da 1270nm, mentre l'altra ottica BiDi SFP+ trasmette a una lunghezza d'onda di 1270nm e riceve un segnale da 1330nm.
SFP-10G-BX-I è adatto a temperature di esercizio industriali e può funzionare in ambienti industriali difficili. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per data center, 10G Ethernet, SONET OC-192/SDH e Fiber Channel, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
Juniper Networks EX-SFP-10GE-BX32-20-I Compatibile SFP+ 10GBASE-BX BiDi 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
Juniper Compatibile 10GBASE-BX20-D SFP+ Modulo Transceiver(SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 20km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Juniper Compatibile 10GBASE-BX20-D SFP+ Modulo Transceiver(SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 20km, LC, DOM)
Juniper Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 20km su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver BiDi SFP+ da 10G è caratterizzato da una trasmissione di dati su un singolo filamento di fibra: un transceiver trasmette un canale da 1330nm e riceve un segnale da 1270nm, mentre l'altra ottica BiDi SFP+ trasmette a una lunghezza d'onda di 1270nm e riceve un segnale da 1330nm.
SFP-10G-BX-I è adatto a temperature di esercizio industriali e può funzionare in ambienti industriali difficili. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per data center, 10G Ethernet, SONET OC-192/SDH e Fiber Channel, ecc.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
57,00 € (Excl. IVA)
69,54 € (Incl. IVA)