FS per Mellanox MMA2P00-AS Compatibile SFP28 transceiver fornisce un throughput 10/25GBASE-SR fino a 100 m su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850 nm tramite un connettore duplex LC. Questo modulo garantisce la retrocompatibilità 10G e semplifica l'aggiornamento della rete. Offre un'opzione di connettività per 25G Ethernet, 10G Ethernet e data center. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 e IEEE802.3by.
Clicca per aprire la vista espansa
FS per Mellanox MMA2P00-AS-D Compatibile 10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico
FS per Mellanox MMA2P00-AS Compatibile 10/25GBASE-SR SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
100m@OM3 at 10G
Punti Salienti del Prodotto
Macom 25G Chip, VCSEL+PIN
Basso consumo energetico<1W, risparmio energetico
Materiale in acciaio inossidabile, anti-corrosione e resistenza alla nebbia salina
Completamente compatibile con quasi tutti Cisco dispositivi
Passa facilmente da architetture 10G a 25G e interagisce anche con breakout ottici 40G e 100G
Adatto per Data Center, Campus, Enterprise e altri ambienti di rete
Classe 1 di sicurezza laser conforme
Classe B EMC, IEC 61000-4-2 Anti Electro-Static Discharge e IEC61000-4-3 Resistente alle Rradiazioni
Compatibile con IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431, SFF-8402
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
FS per Mellanox MMA2P00-AS Compatibile 10/25GBASE-SR SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
FS per Mellanox MMA2P00-AS Compatibile SFP28 transceiver fornisce un throughput 10/25GBASE-SR fino a 100 m su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850 nm tramite un connettore duplex LC. Questo modulo garantisce la retrocompatibilità 10G e semplifica l'aggiornamento della rete. Offre un'opzione di connettività per 25G Ethernet, 10G Ethernet e data center. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 e IEEE802.3by.
100m@OM3 at 10G
Punti Salienti del Prodotto
Macom 25G Chip, VCSEL+PIN
Basso consumo energetico<1W, risparmio energetico
Materiale in acciaio inossidabile, anti-corrosione e resistenza alla nebbia salina
Completamente compatibile con quasi tutti Cisco dispositivi
Passa facilmente da architetture 10G a 25G e interagisce anche con breakout ottici 40G e 100G
Adatto per Data Center, Campus, Enterprise e altri ambienti di rete
Classe 1 di sicurezza laser conforme
Classe B EMC, IEC 61000-4-2 Anti Electro-Static Discharge e IEC61000-4-3 Resistente alle Rradiazioni
Compatibile con IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431, SFF-8402
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
39,00 € (Excl. IVA)
47,58 € (Incl. IVA)