Cisco Compatibile SFP28 transceiver fornisce un throughput 10/25GBASE-SR fino a 100 m su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850 nm tramite un connettore duplex LC. Questo modulo garantisce la retrocompatibilità 10G e semplifica l'aggiornamento della rete. Offre un'opzione di connettività per 25G Ethernet, 10G Ethernet e data center. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 e IEEE802.3by.
Clicca per aprire la vista espansa
Cisco SFP-10/25G-CSR-S Compatibile 10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico
Cisco Compatibile 10/25GBASE-SR SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
100m@OM3 at 10G
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Grazie al chip Macom incorporato, il transceiver SFP28 25G offre alta velocità e basso consumo nei collegamenti 25G. Dotato di confezione BOX progettata individualmente
≤1,2W|Basso Consumo Energetico
Videos
Cisco Compatibile 10/25GBASE-SR SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Cisco Compatibile SFP28 transceiver fornisce un throughput 10/25GBASE-SR fino a 100 m su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850 nm tramite un connettore duplex LC. Questo modulo garantisce la retrocompatibilità 10G e semplifica l'aggiornamento della rete. Offre un'opzione di connettività per 25G Ethernet, 10G Ethernet e data center. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 e IEEE802.3by.
100m@OM3 at 10G
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Grazie al chip Macom incorporato, il transceiver SFP28 25G offre alta velocità e basso consumo nei collegamenti 25G. Dotato di confezione BOX progettata individualmente
≤1,2W|Basso Consumo Energetico
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
39,00 € (Excl. IVA)
47,58 € (Incl. IVA)