![Personalizzato 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Modulo Ricetrasmettitore Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308021109233zohfq.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Personalizzato 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Modulo Ricetrasmettitore Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308021109233zohfq.jpg)
![Personalizzato 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Modulo Ricetrasmettitore Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080211564342apkj.jpg)
![Personalizzato 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Modulo Ricetrasmettitore Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953vb6hvk.jpg)
![Personalizzato 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Modulo Ricetrasmettitore Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802115643y5edf6.jpg)
![Personalizzato 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Modulo Ricetrasmettitore Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953appjma.jpg)
![Personalizzato 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Modulo Ricetrasmettitore Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011809539jy4wo.jpg)
![Personalizzato 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Modulo Ricetrasmettitore Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/108381.F.jpg)
![Personalizzato 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Modulo Ricetrasmettitore Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802104312a4hd1k.jpg)
Personalizzato 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Modulo Ricetrasmettitore Ottico
Hot #108381
Hot #108381
71,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLR-31
2.2K Venduti
1.7K Recensioni
8 Domande
Marchi compatibili:
Aruba
Numero del dispositivo:
Temperatura di funzionamento:
0 a 70°C (32 a 158°F)
Servizio etichetta:
22924 In Magazzino DE, Riceverai entro il 2 ago., 2024
2557 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
6 in Transito, Riceverai entro il 19 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
10GBASE-LR SFP+ Modulo Ricetrasmettitore Ottico (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Numero Parte
SFP-10GLR-31
Nome del Fornitore
FS.COM
Fattore Forma
SFP+
Flusso Dati Massimo
10Gbps
Lunghezza d'onda
1310nm
Distanza Massima Cavo
10km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB 1310nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
TX Potenza d'uscita
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricetrasmettitore
< -14.4dBm
Fascia di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Fascia di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200401/15857344845e846354dc7da7.43978587.jpeg)
Caratteristiche
Personalizzazione di Transceiver per una Compatibilità Completa
Configurazione con FS BOX o con la Scheda di Codifica e collaudo nell'ambiente di commutazione desiderato per un'interoperabilità ad alte prestazioni.
Marchi Compatibili Personalizzati
100% Testato su Dispositivi Host
Servizio di Etichette Personalizzate Online su Misura per le Vostre Esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita la ricezione, lo stoccaggio e la distribuzione.
Seleziona i Tipi di Etichetta
Etichette Colorate in Bianco e Nero o Neutre
Compilare i Dettagli dell'Etichetta
Logo del Marchio, P/N, S/N, Nome del Fornitore
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato di impianto di prova.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto da parte di un team di ingegneri professionisti.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)Domande senza risposta (2)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1504
189
70
1
1
B***g
Netherlands
May 20, 2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***i
United Arab Emirates
May 12, 2024
Everything was fine and smooth in the ordering process.
I hope to find the same regarding the technical quality of the items
I hope to find the same regarding the technical quality of the items
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***m
Canada
February 23, 2024
The sales rep Era Liu was very helpful and provide update status often, will definitely refer others to order from FS
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente