FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G.
00:40
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G.

Personalizzato 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver

#102571
#102571

Semtech ≤3.5W Duplex LC SMF

399,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: QSFP-LR4-100G
486,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-LR4-100G
262 Venduti
77 Recensioni
18 Domande
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
1035 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 03 mag., 2024
2553 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 16 mag., 2024
448 Torna in magazzino, Recently Get It By 27 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

100GBASE-LR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

QSFP28 module fornisce un throughput di 100GBase-LR4 fino a 10km su una coppia standard di fibra monomodale (SMF) con connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard IEEE 802.3 100GBASE-LR4, SFF-8665 e SFF-8636. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in diverse applicazioni, come connessioni di telecomunicazione a 100G, data center, reti informatiche ad alte prestazioni, livelli core e di distribuzione aziendali, reti campus ecc.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-LR4-100G a QSFP-LR4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
Numero parte
QSFP-LR4-100G
Nome del fornitore
FS
Fattore forma
QSFP28
Massimo Flusso dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'onda
1310nm
Distanza massima del cavo
10km
Connettore
LC Duplex
Tipo di cavo
SMF
Tipo di trasmettitore
4 x LAN WDM DML (DFB)
Tipo di ricevitore
PIN
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potenza TX
-4.3~4.5dBm
Sensibilità del ricevitore
<-10.6dBm
Powerbudget
6.3dB
Sovraccarico del ricevitore
4.5dBm
Consumo di energia
≤3.5W
Rapporto d'estinzione
>4dB
Formato di modulazione
NRZ
CDR (Orologio e recupero dati)
TX & RX CDR incorporato
Tecnologia d'imballaggio
Imballaggio BOX
Funzione FEC
Supportato
CE (Compatibilità elettromagnetica)
Supportato
Rapporto d'errore di bit
1E-12 (senza FEC)
Protocolli
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
MTBF
5.000.000 ore
Applicazione
Telecom, Data Center, 100G Ethernet, Rete wireless 5G
Garanzia
5 Anni

Punti Salienti del Prodotto

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Soluzioni di Connettività

Vedere di più
Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 2
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 3
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Rendi il modulo la tua scelta per soluzioni di rete ad alta affidabilità
1

Marche compatibili personalizzate

Ogni unità è compatibile con oltre 200 fornitori e completamente testata nel nostro centro di prova .
2

Etichetta personalizzata

Il servizio di etichette personalizzate online ti consente di creare rapidamente e facilmente la tua etichetta.
Prodotti personalizzati per le tue esigenze
Tecnologia di imballaggio
BOX
COB
BOX
COB
Tasso di dati (Max)
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
112Gbps (4x 28Gbps)
103.1Gbps
Distanza del cavo (Max)
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
Lunghezza d'onda
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1310nm
Potenza del TX
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm @100G
-0.6~4dBm @112G
-1.4~4.5dBm
Sensibilità del ricevitore
<-10.6dBm
<-10.6dBm
<-8.6dBm @100G
<-8.4dBm @112G
<-7.7dBm
Sovraccarico del ricevitore
4.5dBm
4.5dBm
4.5dBm @100G
4dBm @112G
4.5dBm
Consumo energetico
3.5W
4W
3.5W
4.5W
Formato di modulazione
NRZ
NRZ
NRZ
PAM4
Applicazione
Telecom, Data Center, 100G Ethernet
Data Center, 100G Ethernet
Telecom, Data Center, 100G Ethernet e 112G OTN OTU4
Data Center, 100G Ethernet, Breakout da 400G a 100G
Specifiche

100GBASE-LR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

QSFP28 module fornisce un throughput di 100GBase-LR4 fino a 10km su una coppia standard di fibra monomodale (SMF) con connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard IEEE 802.3 100GBASE-LR4, SFF-8665 e SFF-8636. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in diverse applicazioni, come connessioni di telecomunicazione a 100G, data center, reti informatiche ad alte prestazioni, livelli core e di distribuzione aziendali, reti campus ecc.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-LR4-100G a QSFP-LR4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
Numero parte
QSFP-LR4-100G
Nome del fornitore
FS
Fattore forma
QSFP28
Massimo Flusso dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'onda
1310nm
Distanza massima del cavo
10km
Connettore
LC Duplex
Tipo di cavo
SMF
Tipo di trasmettitore
4 x LAN WDM DML (DFB)
Tipo di ricevitore
PIN
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potenza TX
-4.3~4.5dBm
Sensibilità del ricevitore
<-10.6dBm
Powerbudget
6.3dB
Sovraccarico del ricevitore
4.5dBm
Consumo di energia
≤3.5W
Rapporto d'estinzione
>4dB
Formato di modulazione
NRZ
CDR (Orologio e recupero dati)
TX & RX CDR incorporato
Tecnologia d'imballaggio
Imballaggio BOX
Funzione FEC
Supportato
CE (Compatibilità elettromagnetica)
Supportato
Rapporto d'errore di bit
1E-12 (senza FEC)
Protocolli
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
MTBF
5.000.000 ore
Applicazione
Telecom, Data Center, 100G Ethernet, Rete wireless 5G
Garanzia
5 Anni

Punti Salienti del Prodotto

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Vedere di più
Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 2
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 3
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Rendi il modulo la tua scelta per soluzioni di rete ad alta affidabilità
1

Marche compatibili personalizzate

Ogni unità è compatibile con oltre 200 fornitori e completamente testata nel nostro centro di prova .
2

Etichetta personalizzata

Il servizio di etichette personalizzate online ti consente di creare rapidamente e facilmente la tua etichetta.
Prodotti personalizzati per le tue esigenze
Tecnologia di imballaggio
BOX
COB
BOX
COB
Tasso di dati (Max)
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
112Gbps (4x 28Gbps)
103.1Gbps
Distanza del cavo (Max)
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
Lunghezza d'onda
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1310nm
Potenza del TX
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm @100G
-0.6~4dBm @112G
-1.4~4.5dBm
Sensibilità del ricevitore
<-10.6dBm
<-10.6dBm
<-8.6dBm @100G
<-8.4dBm @112G
<-7.7dBm
Sovraccarico del ricevitore
4.5dBm
4.5dBm
4.5dBm @100G
4dBm @112G
4.5dBm
Consumo energetico
3.5W
4W
3.5W
4.5W
Formato di modulazione
NRZ
NRZ
NRZ
PAM4
Applicazione
Telecom, Data Center, 100G Ethernet
Data Center, 100G Ethernet
Telecom, Data Center, 100G Ethernet e 112G OTN OTU4
Data Center, 100G Ethernet, Breakout da 400G a 100G

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

399,00 € (Excl. IVA)

486,78 € (Incl. IVA)

1035 In Magazzino DE
2553 In Magazzino Globale