SFP28 ricetrasmettitore fornisce un throughput di 25GBase-BX fino a 40km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm-TX/1270nm-RX tramite un connettore LC simplex. l'unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro ricetrasmettitore o dispositivo di rete con complementari lunghezze d'onda. Fornisce l'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per 25G Ethernet, telecomunicazioni e data center, adatto sia per installazione esterni che interni. È completamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI e eCPRI.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 25GBASE-BX40-D SFP28 1310nm-TX/1270nm-RX 40km Industriale DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless
25GBASE-BX40-D SFP28 Modulo Ricetrasmettitore Ottico per Data Center e Telecomunicazioni (SMF, 1310nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, Industrial, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Caratteristiche
25GBASE-BX40-D SFP28 Modulo Ricetrasmettitore Ottico per Data Center e Telecomunicazioni (SMF, 1310nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, Industrial, DOM)
SFP28 ricetrasmettitore fornisce un throughput di 25GBase-BX fino a 40km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm-TX/1270nm-RX tramite un connettore LC simplex. l'unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro ricetrasmettitore o dispositivo di rete con complementari lunghezze d'onda. Fornisce l'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per 25G Ethernet, telecomunicazioni e data center, adatto sia per installazione esterni che interni. È completamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI e eCPRI.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
429,00 € (Excl. IVA)
523,38 € (Incl. IVA)