Italia

Migliorare l'esperienza di Apprendimento di 800 Studenti Grazie alla Tecnologia Wi-Fi 6 ad Alte Prestazioni

Sfondo

Negli Stati Uniti laptop, tablet e telefoni cellulari sono entrati a far parte dell'insegnamento e dell'apprendimento quotidiano. Uno dei clienti di FS, una moderna scuola media che ospita più di 800 studenti e 187 membri del personale con strutture didattiche complete, ha bisogno di aggiornare la rete del campus per stare al passo con il crescente sviluppo delle informazioni e soddisfare le urgenti richieste di accesso alla rete per l'insegnamento e l'apprendimento. La soluzione di rete FS per il campus è in grado di fornire una copertura completa, una larghezza di banda elevata e un accesso wireless ad alta sicurezza con un facile O&M, aprendo la strada alle prospettive di un'istruzione intelligente.

Sfida

  • Con l'aumento dei dispositivi didattici digitali, dei telefoni IP e delle telecamere IP nell'ambiente di apprendimento esistente & gli edifici didattici, la biblioteca, il dormitorio e così via, i servizi di rete sono diventati sempre più diversificati. La larghezza di banda originale di 100M adottata dalla scuola non era in grado di soddisfare i requisiti della smart education per le reti del campus, che dovevano essere aggiornate disperatamente.

  • La rete del campus offriva una grande comodità sia agli insegnanti che agli studenti, ma presentava anche enormi rischi potenziali per la sicurezza della rete, soprattutto quando un gran numero di genitori in visita e altri visitatori invitati arrivavano come ospiti della rete e richiedevano l'accesso a Internet. Di conseguenza, gli studenti e il personale rischiavano di essere minacciati da contenuti inadatti e da visitatori non autorizzati, a causa della vulnerabilità della protezione della rete. Anche il miglioramento della sicurezza della rete tradizionale del campus era all'ordine del giorno.

  • Il 95% delle attuali gestioni di rete della scuola erano operazioni manuali. Inoltre, la mancanza di un numero sufficiente di amministratori IT rendeva il processo di O&M più lento e difficile. Con una modalità di gestione della rete così lunga e soggetta a errori, la qualità dell'insegnamento e il processo educativo ne risentivano mortalmente. Pertanto, è stato urgente ridurre le difficoltà e migliorare l'efficienza della gestione della rete per garantire un insegnamento e un apprendimento ordinati e quotidiani.

Soluzione

Due switch core S5860-20SQ di fascia alta sono stati collocati nella sala macchine di controllo principale della scuola. Questo non solo ha creato un ambiente di rete cablata ad alte prestazioni, ma è anche adatto all'espansione della rete nei prossimi tre-cinque anni.

Gli switch di aggregazione S5860-20SQ sono stati distribuiti in diversi edifici, 10G per l'accesso e 25G per l'uplink, soddisfacendo le esigenze di convergenza ad alte prestazioni; gli switch di accesso S3910-48TS e PoE S3410-24TS-P sono stati distribuiti in diversi piani, consentendo a dispositivi di rete come PC, AP, telefoni IP e telecamere IP di accedere in Gigabit, soddisfacendo così pienamente le esigenze degli utenti ad alta densità.

I gateway adottati sono stati dotati di funzioni quali il controllo del traffico, il bilanciamento del carico, la gestione del comportamento online, ecc. che hanno garantito la sicurezza delle risorse didattiche degli insegnanti e creato un ambiente di rete verde e sicuro sia per gli insegnanti che per gli studenti.

Il controller della LAN wireless fungeva da gestore centrale e presentava un'elevata affidabilità grazie alla tecnologia di virtualizzazione delle CA, che assicurava l'assenza di tempi di inattività in caso di guasto di una delle CA. I servizi Wi-Fi riprendevano immediatamente con l'AC di backup in pochi millisecondi.

Wi-Fi 6 Technology

Vantaggi per i clienti

  • La qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento è stata migliorata grazie a una rete wireless efficiente. Gli switch di accesso, che supportano l'inoltro full-port wire-speed, hanno ottimizzato l'esperienza di insegnamento e apprendimento digitale senza soluzione di continuità per insegnanti e studenti. La copertura Wi-Fi 6 ultraveloce negli edifici per l'apprendimento e l'insegnamento, nella biblioteca, nei dormitori ecc. ha soddisfatto le diverse esigenze di accesso wireless di insegnanti e studenti.

  • I potenziali rischi di rete sono stati ridotti al minimo per proteggere la sicurezza informatica di insegnanti e studenti. L'isolamento dei diversi ospiti wireless tramite l'SSID della rete wireless e il binding della VLAN è avvenuto in modo sicuro e l'assegnazione dei permessi di accesso alla rete a insegnanti/studenti e visitatori è avvenuta in modo rapido, a vantaggio del lavoro e dello studio, senza permettere l'ingresso di malware nella rete o sacrificare informazioni importanti e sensibili.

  • L'O&M della rete del campus è stata semplificata con meno OPEX. Gli switch core, dotati di numerose funzioni, garantiscono la comodità del networking e i controller AC offrono una configurazione unificata e una gestione centralizzata degli AP, alleggerendo notevolmente il carico degli amministratori IT. Il tempo, il denaro e gli sforzi impiegati per la gestione, la modifica o la risoluzione dei problemi della rete sono stati ampiamente ridotti. L'affidabilità dell'ambiente di rete ha contribuito al buon funzionamento del processo didattico quotidiano.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.7k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.2k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.2k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza