FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France (Français / € EUR)
Contactez-Nous

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FOLS-202.
Cette image concerne FOLS-202.
Cette image concerne FOLS-202.
Cette image concerne FOLS-202.
Cette image concerne FOLS-202.
Cette image concerne FOLS-202.
Cette image concerne FOLS-202.
Cette image concerne FOLS-202.
Cette image concerne FOLS-202.
Cette image concerne FOLS-202.
Cette image concerne FOLS-202.
Cette image concerne FOLS-202.
Cette image concerne FOLS-202.
Cette image concerne FOLS-202.

Source Optique Portable FOLS-202 (850/1300nm) avec Connecteur FC/SC de 2,5mm

#97569
#97569

850/1300nm FC, SC MMF@50/125μm FP Émetteur

219,00 € HT
FS P/N: FOLS-202
262,80 € TTC
FS P/N: FOLS-202
406 Vendus
43 Commentaires
2 Questions
11 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 07 mai, 2024
10 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 23 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Source Optique FOLS-202

La source optique FOLS-202 est un testeur de fibre optique avec une apparence exquise et une conception ergonomique. Elle fournit une sortie laser à deux longueurs d'onde de 850nm et 1300nm pour les mesures des fibres multimodes et est principalement utilisé dans les réseaux FTTx et les tests de réseau de fibre. Utilisé en combinaison avec un mesureur de puissance, ils sont un ensemble d'instrument de test de perte optique, ou OLTS, généralement utilisé pour mesurer la puissance optique et la perte optique de bout en bout.

Spécifications
Longueurs d'Onde
850/1300nm
Type de Câble
MMF@50/125μm
Type d'Émetteur
FP
Puissance de Sortie
< -10dBm
Stabilité de Sortie
± 0.05dB/1 heure ou ± 0.1dB/8 heures
Fréquences de Modulation
270Hz/1KHz/2KHz
Fonction d'Arrêt Automatique
Supporté
Connecteur Optique
2.5mm FC/SC
Largeur Spectrale
5nm
Rétro-éclairage
Supporté
Alimentation Électrique
4 x AAA Batteries (Exclu)
Humidité Relative
< 95%, sans condensation)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 50°C
Température de Stockage
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
Dimensions(H x L x P)
6.3'' x 2.95'' x 1.26'' (160 x 75 x 32mm)
Poids
180g
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Source Laser Optique Portable

Stabilisation élevée grâce à un isolateur optique intégré

Prend en charge la sortie de 2 longueurs d'onde à partir d'un port pour répondre aux exigences spécifiques

Sortie de modulation CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz à des longueurs d'onde de 850/1300nm

Stabilisation Élevée

Laser multimode et multi-longueur d'onde stable.

Conception de Bouton Antipoussière

Les boutons tactiles recouverts d'une membrane empêchent la poussière de pénétrer dans l'appareil.

Étui de Protection

Protéger la source lumineuse contre les chutes, les chocs et l'usure.

Un Design Simple et Ergonomique

Un design simple et clair des touches qui facilite son utilisation. Grâce à son écran LCD rétro-éclairé, il peut être utilisé de nuit ou dans l'obscurité.

Connecteurs Optiques Universels

Équipé d'adaptateurs FC, SC, ST(personnalisé) de 2,5 mm, il peut être utilisé directement avec le port de la source de lumière optique, ce qui lui permet de se connecter directement aux connecteurs FC, SC, ST.

Adaptateur SC

Adaptateur FC

Adaptateur ST(Personnalisé)

Sur l'Importance du Test Réel

Les sources optiques font partie des outils les plus essentiels pour tous les techniciens lorsque l'installation ou l'entretien des réseaux de fibres optiques. Le FOLS-202 vérifie la continuité et évalue la qualité de transmission de la liaison par fibre. Utilisé avec un mesureur de puissance optique portable, il offre une solution de test rapide et précise sur les fibres monomodes et multimodes.

Spécifications

Source Optique FOLS-202

La source optique FOLS-202 est un testeur de fibre optique avec une apparence exquise et une conception ergonomique. Elle fournit une sortie laser à deux longueurs d'onde de 850nm et 1300nm pour les mesures des fibres multimodes et est principalement utilisé dans les réseaux FTTx et les tests de réseau de fibre. Utilisé en combinaison avec un mesureur de puissance, ils sont un ensemble d'instrument de test de perte optique, ou OLTS, généralement utilisé pour mesurer la puissance optique et la perte optique de bout en bout.

Spécifications
Longueurs d'Onde
850/1300nm
Type de Câble
MMF@50/125μm
Type d'Émetteur
FP
Puissance de Sortie
< -10dBm
Stabilité de Sortie
± 0.05dB/1 heure ou ± 0.1dB/8 heures
Fréquences de Modulation
270Hz/1KHz/2KHz
Fonction d'Arrêt Automatique
Supporté
Connecteur Optique
2.5mm FC/SC
Largeur Spectrale
5nm
Rétro-éclairage
Supporté
Alimentation Électrique
4 x AAA Batteries (Exclu)
Humidité Relative
< 95%, sans condensation)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 50°C
Température de Stockage
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
Dimensions(H x L x P)
6.3'' x 2.95'' x 1.26'' (160 x 75 x 32mm)
Poids
180g
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Source Laser Optique Portable

Stabilisation élevée grâce à un isolateur optique intégré

Prend en charge la sortie de 2 longueurs d'onde à partir d'un port pour répondre aux exigences spécifiques

Sortie de modulation CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz à des longueurs d'onde de 850/1300nm

Stabilisation Élevée

Laser multimode et multi-longueur d'onde stable.

Conception de Bouton Antipoussière

Les boutons tactiles recouverts d'une membrane empêchent la poussière de pénétrer dans l'appareil.

Étui de Protection

Protéger la source lumineuse contre les chutes, les chocs et l'usure.

Un Design Simple et Ergonomique

Un design simple et clair des touches qui facilite son utilisation. Grâce à son écran LCD rétro-éclairé, il peut être utilisé de nuit ou dans l'obscurité.

Connecteurs Optiques Universels

Équipé d'adaptateurs FC, SC, ST(personnalisé) de 2,5 mm, il peut être utilisé directement avec le port de la source de lumière optique, ce qui lui permet de se connecter directement aux connecteurs FC, SC, ST.

Adaptateur SC

Adaptateur FC

Adaptateur ST(Personnalisé)

Sur l'Importance du Test Réel

Les sources optiques font partie des outils les plus essentiels pour tous les techniciens lorsque l'installation ou l'entretien des réseaux de fibres optiques. Le FOLS-202 vérifie la continuité et évalue la qualité de transmission de la liaison par fibre. Utilisé avec un mesureur de puissance optique portable, il offre une solution de test rapide et précise sur les fibres monomodes et multimodes.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

219,00 € HT

262,80 € TTC

11 en Entrepôt International