L'extendeur DVI 4K@30Hz est une solution compacte et de haute performance qui fournit un KVM à distance (clavier USB, souris USB et moniteur DVI 4K x 2K UHD), un DVI et un accès aux signaux audio à un ordinateur USB jusqu'à 10KM via un câble fibre optique LC simplex. Chaque Extendeur KVM se compose d'une unité locale qui se connecte à un ordinateur et d'une unité distante qui se connecte à un clavier, un moniteur et une souris. L'émetteur et le récepteur sont plug-and-play et fonctionnent sans configuration. Les boîtiers compacts sont faciles à installer et peuvent être dissimulés.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Kit d'Extendeur KVM DVI 4K USB2.0 avec Audio et EDID via Fibre Unique LC pour 10km
Extendeur KVM DVI 3840*2160@30Hz via Fibre jusqu'à 10km
Caractéristiques
Le boîtier Alufer haute résistance aux impacts avec bouches de ventilation protège l'intérieur et offre une excellente dissipation de la chaleur, ce qui augmente la fiabilité des performances et la durée de vie.
Le 4KDVIUF dispose d'un extendeur vidéo de qualité suprérieure, conçu et fabriqué par FS. Profitez d'une vidéo claire et nette avec une reproduction des couleurs et une clarté précises, même lors d'une transmission à longue distance.
Il est idéal pour une large gamme d'applications qui requièrent une transmission de longue distance pour contenu haute résolution de la plus haute qualité. Installation Plug-in-Play, aucune installation de logiciel ou de matériel n'est requise.
Extendeur KVM DVI 3840*2160@30Hz via Fibre jusqu'à 10km
L'extendeur DVI 4K@30Hz est une solution compacte et de haute performance qui fournit un KVM à distance (clavier USB, souris USB et moniteur DVI 4K x 2K UHD), un DVI et un accès aux signaux audio à un ordinateur USB jusqu'à 10KM via un câble fibre optique LC simplex. Chaque Extendeur KVM se compose d'une unité locale qui se connecte à un ordinateur et d'une unité distante qui se connecte à un clavier, un moniteur et une souris. L'émetteur et le récepteur sont plug-and-play et fonctionnent sans configuration. Les boîtiers compacts sont faciles à installer et peuvent être dissimulés.
Le boîtier Alufer haute résistance aux impacts avec bouches de ventilation protège l'intérieur et offre une excellente dissipation de la chaleur, ce qui augmente la fiabilité des performances et la durée de vie.
Le 4KDVIUF dispose d'un extendeur vidéo de qualité suprérieure, conçu et fabriqué par FS. Profitez d'une vidéo claire et nette avec une reproduction des couleurs et une clarté précises, même lors d'une transmission à longue distance.
Il est idéal pour une large gamme d'applications qui requièrent une transmission de longue distance pour contenu haute résolution de la plus haute qualité. Installation Plug-in-Play, aucune installation de logiciel ou de matériel n'est requise.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
629,00 € HT
754,80 € TTC