FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-ER4-100GM.
Cette image concerne QSFP-ER4-100GM.
Cette image concerne QSFP-ER4-100GM.
Cette image concerne QSFP-ER4-100GM.
Cette image concerne QSFP-ER4-100GM.
Cette image concerne QSFP-ER4-100GM.
Cette image concerne QSFP-ER4-100GM.
Cette image concerne QSFP-ER4-100GM.
Cette image concerne QSFP-ER4-100GM.
Cette image concerne QSFP-ER4-100GM.
Cette image concerne QSFP-ER4-100GM.
Cette image concerne QSFP-ER4-100GM.
Cette image concerne QSFP-ER4-100GM.
Cette image concerne QSFP-ER4-100GM.

Module QSFP28 100GBASE-ER4 et 112G OTU4 Double Taux 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF Personnalisé

#88513
#88513

Semtech ≤4.5W 100G/112G Duplex LC SMF

3.297,00 € HT
FS P/N: QSFP-ER4-100GM
3.956,40 € TTC
FS P/N: QSFP-ER4-100GM
3 Vendus
4 Commentaires
7 Questions
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
Service d'Étiquettes :
3 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Module QSFP28 100GBASE-ER4 et 112G OTU4 Double Taux (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

Le Module QSFP28 100GBASE-ER4 et 112G OTU4 à Double Taux est conçu pour atteindre un débit d'Ethernet 100GBASE et des interfaces client 4x OTN 28G jusqu'à 40km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde 1310nm avec connecteur LC duplex. En adoptant le design BOX+FPC+PCBA, il présente une grande fiabilité, une excellente étanchéité à l'air et de très bonnes performances en matière de dissipation thermique. Il est entièrement conforme aux normes IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 et OTU4 4I1-9D1F. L'interface I2C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP28 MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Avec ces caractéristiques, ce module facile à installer et remplaçable à chaud est idéal pour une variété d'applications. Il offre une option de connectivité 100GBASE Ethernet et 112G OTN OTU4 pour la télécom, les applications de fournisseur de service et le réseau sans fil 5G.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-ER4-100GM
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données
Double Débit 103.1Gbps et 112Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
LC Duplex
Type de Câble
SMF
Type de Transmetteur
4 x LAN WDM EML TOSA
Type de Récepteur
4 x APD ROSA
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Puissance d'Émission(100G)
-2.5~2.9dBm
Sensibilité du Récepteur(100G)
< -15dBm
Puissance d'Émission(112G)
-1~3.3dBm
Sensibilité du Récepteur(112G)
< -19dBm
Budget de Puissance
14dB
Pénalité de Transmission et Dispersion
2.5dB
Consommation d'Énergie
≤ 4.5W
Rapport d'Extinction
> 4dB
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Technologie d'Emballage
BOX
Remaruqe : Lorsque l'émetteur-récepteur longue portée est utilisé dans une transmission à courte distance, veuillez l'associer à l'atténuateur approprié selon le tableau.
≤ 1km
≤ 5km
≤ 10km
≤ 15km
≤ 20km
≤ 25km
≤ 1km
≤ 10km
≤ 15km
≤ 20km
≤ 30km
Atténuateur
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits

Caractéristiques

Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Personnaliser les Marques Compatibles
Testé à 100% sur des Dispositifs Hôtes
Service d'Étiquetage Personnalisé En Ligne Adapté à Vos Besoins
Étiquettes personnalisées pour une identification facile afin de faciliter la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionnez les Types d'Étiquettes
Étiquettes Colorées en Noir et Blanc ou Neutres
Remplissez les Détails de l'Étiquette
Logo de la Marque, P/N, S/N, Nom du Fournisseur
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
Test de Température
0~70°C
Spécifications

Module QSFP28 100GBASE-ER4 et 112G OTU4 Double Taux (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

Le Module QSFP28 100GBASE-ER4 et 112G OTU4 à Double Taux est conçu pour atteindre un débit d'Ethernet 100GBASE et des interfaces client 4x OTN 28G jusqu'à 40km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde 1310nm avec connecteur LC duplex. En adoptant le design BOX+FPC+PCBA, il présente une grande fiabilité, une excellente étanchéité à l'air et de très bonnes performances en matière de dissipation thermique. Il est entièrement conforme aux normes IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 et OTU4 4I1-9D1F. L'interface I2C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP28 MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Avec ces caractéristiques, ce module facile à installer et remplaçable à chaud est idéal pour une variété d'applications. Il offre une option de connectivité 100GBASE Ethernet et 112G OTN OTU4 pour la télécom, les applications de fournisseur de service et le réseau sans fil 5G.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-ER4-100GM
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données
Double Débit 103.1Gbps et 112Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
LC Duplex
Type de Câble
SMF
Type de Transmetteur
4 x LAN WDM EML TOSA
Type de Récepteur
4 x APD ROSA
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Puissance d'Émission(100G)
-2.5~2.9dBm
Sensibilité du Récepteur(100G)
< -15dBm
Puissance d'Émission(112G)
-1~3.3dBm
Sensibilité du Récepteur(112G)
< -19dBm
Budget de Puissance
14dB
Pénalité de Transmission et Dispersion
2.5dB
Consommation d'Énergie
≤ 4.5W
Rapport d'Extinction
> 4dB
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Technologie d'Emballage
BOX
Remaruqe : Lorsque l'émetteur-récepteur longue portée est utilisé dans une transmission à courte distance, veuillez l'associer à l'atténuateur approprié selon le tableau.
≤ 1km
≤ 5km
≤ 10km
≤ 15km
≤ 20km
≤ 25km
≤ 1km
≤ 10km
≤ 15km
≤ 20km
≤ 30km
Atténuateur
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits
Caractéristiques
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Personnaliser les Marques Compatibles
Testé à 100% sur des Dispositifs Hôtes
Service d'Étiquetage Personnalisé En Ligne Adapté à Vos Besoins
Étiquettes personnalisées pour une identification facile afin de faciliter la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionnez les Types d'Étiquettes
Étiquettes Colorées en Noir et Blanc ou Neutres
Remplissez les Détails de l'Étiquette
Logo de la Marque, P/N, S/N, Nom du Fournisseur
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
Test de Température
0~70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

3.297,00 € HT

3.956,40 € TTC

3 en Entrepôt International