FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.

Netgear SFP-1/10GSR-85 Compatible Module SFP+ 1000BASE-SX et 10GBASE-SR 850nm 300m Double Taux DOM LC Duplex MMF

#87465
#87465

VCSEL ≤ 1W LC Duplex MMF

20,00 € HT
FS P/N: SFP-10GSR-85
24,00 € TTC
FS P/N: SFP-10GSR-85
2.4K Vendus
175 Commentaires
1 Question
5873 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 06 mai, 2024
2691 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Essai Gratuit du Produit
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Netgear SFP-1/10GSR-85 Compatible Module SFP+ 1000BASE-SX et 10GBASE-SR Double Taux (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)

Netgear SFP-1/10GSR-85 Compatible SFP+ prend en charge des liaisons jusqu'à 300m sur OM3 MMF via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, IEEE 802.3-2012 10G-SR/SW et 1000BASE-SX. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472. Doté d'une faible consommation d'énergie et d'une haute vitesse, cet émetteur-récepteur 10G SFP+ est idéal pour les centres de données, Ethernet 1G et 10G etc.

Spécifications
Compatible avec NETGEAR
SFP-1/10GSR-85
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
1/10.3Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
300m@OM3/400m@OM4
Connecteur
LC Duplex
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-7.3 ~ -1dBm
Sensibilité du Récepteur
< -11.1dBm
Budget de Puissance
3.8dB
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
Consommation d'Énergie Typique
≤ 0.6W
Rapport d'Extinction
> 3dB
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits

Caractéristiques

Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 0.6W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Pas de perte de paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
TEB 1E-12
Test de Température
0~70°C
Débit de Données (Maxi.)
1/10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Longueur d'Onde
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Distance de Transfert (Maxi.)
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
30m
80m
220m@OM3
300m@SMF
2km
Type de Câble
MMF
MMF
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
MMF/SMF
SMF
Puissance d'Émission
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
-8.2~-0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-11.1dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
<-12.6dBm
Consommation d'Énergie
≤0.6W (Typique)
≤0.6W (Typique)
<2.5W
<1.8W
<1W
<1W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Spécifications

Netgear SFP-1/10GSR-85 Compatible Module SFP+ 1000BASE-SX et 10GBASE-SR Double Taux (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)

Netgear SFP-1/10GSR-85 Compatible SFP+ prend en charge des liaisons jusqu'à 300m sur OM3 MMF via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, IEEE 802.3-2012 10G-SR/SW et 1000BASE-SX. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472. Doté d'une faible consommation d'énergie et d'une haute vitesse, cet émetteur-récepteur 10G SFP+ est idéal pour les centres de données, Ethernet 1G et 10G etc.

Spécifications
Compatible avec NETGEAR
SFP-1/10GSR-85
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
1/10.3Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
300m@OM3/400m@OM4
Connecteur
LC Duplex
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-7.3 ~ -1dBm
Sensibilité du Récepteur
< -11.1dBm
Budget de Puissance
3.8dB
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
Consommation d'Énergie Typique
≤ 0.6W
Rapport d'Extinction
> 3dB
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 0.6W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Pas de perte de paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
TEB 1E-12
Test de Température
0~70°C
Débit de Données (Maxi.)
1/10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Longueur d'Onde
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Distance de Transfert (Maxi.)
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
30m
80m
220m@OM3
300m@SMF
2km
Type de Câble
MMF
MMF
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
MMF/SMF
SMF
Puissance d'Émission
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
-8.2~-0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-11.1dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
<-12.6dBm
Consommation d'Énergie
≤0.6W (Typique)
≤0.6W (Typique)
<2.5W
<1.8W
<1W
<1W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

20,00 € HT

24,00 € TTC

5873 en Entrepôt en Allemagne
2691 en Entrepôt International