Le Juniper Networks SFP28-25G-DW55 Compatible Module SFP28 fournit un débit de 25GBase-DWDM jusqu'à 10km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1533.47nm via un connecteur LC duplex. Il offre une option de connectivité d'Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, le télécom et le centre de données. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Juniper Networks C55 SFP28-25G-DW55 Compatible Module SFP28 25G DWDM 100GHz 1533,47nm 10km DOM LC Duplex SMF
Juniper Networks SFP28-25G-DW55 Compatible Module SFP28 25G DWDM 100GHz pour Centre de Données et Télécom (SMF, 1533.47nm, 10km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Juniper Networks SFP28-25G-DW55 Compatible Module SFP28 25G DWDM 100GHz pour Centre de Données et Télécom (SMF, 1533.47nm, 10km, LC, DOM)
Le Juniper Networks SFP28-25G-DW55 Compatible Module SFP28 fournit un débit de 25GBase-DWDM jusqu'à 10km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1533.47nm via un connecteur LC duplex. Il offre une option de connectivité d'Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, le télécom et le centre de données. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
779,00 € HT
934,80 € TTC