FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.

Intel QSFP-LR4L-40G Compatible Module 40GBASE-LR4L QSFP+ 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF

#84672
#84672

Semtech ≤3.5W Duplex LC SMF

289,00 € HT
FS P/N: QSFP-LR4L-40G
346,80 € TTC
FS P/N: QSFP-LR4L-40G
112 Vendus
179 Commentaires
3 Questions
4 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 06 mai, 2024
78 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Intel QSFP-LR4L-40G Compatible Module QSFP+ 40GBASE-LR4L (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

Le module QSFP+ est conçu pour être utilisé avec un débit d'Ethernet 40GBASE jusqu'à 2km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm via des connecteurs LC duplex. Il est entièrement conforme aux normes QSFP+ MSA et IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4. L'interface 12C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP+ MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Avec ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux de calcul à haute performance, les applications des couches centrales et de distribution des entreprises.

Spécifications
Compatible Intel
QSFP-LR4L-40G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Débit de Données Max.
41.2Gbps (4x 10.3Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB CWDM
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-7~2.3dBm
Sensibilité du Récepteur
<-11.5dBm
Budget de Puissance
4.5dB
Surcharge du Récepteur
2.3dBm
Consommation d'Énergie
≤ 3.5W
Rapport d'Extinction
>3.5dB
Hôte FEC
Supporté
Taux d'Erreurs Binaires (TEB)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
40G Ethernet, Fibre Channel, SATA/SAS3, MSA Compatible

Avantages Principaux
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
0~70°C
Spécifications

Intel QSFP-LR4L-40G Compatible Module QSFP+ 40GBASE-LR4L (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

Le module QSFP+ est conçu pour être utilisé avec un débit d'Ethernet 40GBASE jusqu'à 2km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm via des connecteurs LC duplex. Il est entièrement conforme aux normes QSFP+ MSA et IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4. L'interface 12C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP+ MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Avec ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux de calcul à haute performance, les applications des couches centrales et de distribution des entreprises.

Spécifications
Compatible Intel
QSFP-LR4L-40G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Débit de Données Max.
41.2Gbps (4x 10.3Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB CWDM
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-7~2.3dBm
Sensibilité du Récepteur
<-11.5dBm
Budget de Puissance
4.5dB
Surcharge du Récepteur
2.3dBm
Consommation d'Énergie
≤ 3.5W
Rapport d'Extinction
>3.5dB
Hôte FEC
Supporté
Taux d'Erreurs Binaires (TEB)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
40G Ethernet, Fibre Channel, SATA/SAS3, MSA Compatible

Avantages Principaux
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
0~70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

289,00 € HT

346,80 € TTC

4 en Entrepôt en Allemagne
78 en Entrepôt International