FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France (Français / € EUR)
Contactez-Nous

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.

Edge-Core ET6401-PLR4 Compatible Module 4x10GBASE-LR QSFP+ 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF

#75300
#75300

Maxim ≤2.5W 4x 10G-LR MTP-12 SMF

329,00 € HT
FS P/N: QSFP-PLR4-40G
394,80 € TTC
FS P/N: QSFP-PLR4-40G
39 Vendus
0 Commentaire
6 Questions
106 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 04 avr., 2024
40 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 17 avr., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
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
Edge-Core ET6401-PLR4 Compatible Module 4x QSFP+ 10GBASE-LR (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO-12, DOM)

Le module QSFP+ est conçu pour être utilisé avec un débit d'Ethernet 40GBASE jusqu'à 10km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm via un connecteur MTP/MPO-12. Il est entièrement conforme aux normes QSFP+ MSA. L'interface 12C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP+ MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Avec ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux de calcul à haute performance, les applications des couches centrales et de distribution des entreprises.

Remarque : Si ce module doit être utilisé pour diviser un signal 40G en 4 signaux 10G, l'interface de l'appareil est requise pour prendre en charge la fonction de breakout.

Spécifications
Edge-Core Compatible
ET6401-PLR4
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Débit de Données Max.
44.4Gbps (4x 11.1Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Mâle MTP/MPO-12
Média
SMF
Type de Transmetteur
4 x DFB
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-6~-1dBm
Sensibilité du Récepteur
<-14.4dBm
Budget de Puissance
8.4dB
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
Consommation d'Énergie
≤ 2.5W
Rapport d'Extinction
> 4,5dB
Hôte FEC
Supporté
Taux d'Erreurs Binaires (TEB)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
40G Ethernet, MSA Compatible

Avantages Principaux
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Spécifications

Edge-Core ET6401-PLR4 Compatible Module 4x QSFP+ 10GBASE-LR (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO-12, DOM)

Le module QSFP+ est conçu pour être utilisé avec un débit d'Ethernet 40GBASE jusqu'à 10km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm via un connecteur MTP/MPO-12. Il est entièrement conforme aux normes QSFP+ MSA. L'interface 12C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP+ MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Avec ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux de calcul à haute performance, les applications des couches centrales et de distribution des entreprises.

Remarque : Si ce module doit être utilisé pour diviser un signal 40G en 4 signaux 10G, l'interface de l'appareil est requise pour prendre en charge la fonction de breakout.

Spécifications
Edge-Core Compatible
ET6401-PLR4
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Débit de Données Max.
44.4Gbps (4x 11.1Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Mâle MTP/MPO-12
Média
SMF
Type de Transmetteur
4 x DFB
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-6~-1dBm
Sensibilité du Récepteur
<-14.4dBm
Budget de Puissance
8.4dB
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
Consommation d'Énergie
≤ 2.5W
Rapport d'Extinction
> 4,5dB
Hôte FEC
Supporté
Taux d'Erreurs Binaires (TEB)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
40G Ethernet, MSA Compatible

Avantages Principaux
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

329,00 € HT

394,80 € TTC

106 en Entrepôt en Allemagne
40 en Entrepôt International