L'Avago AFBR-725SMZ compatible module SFP28 adopte des connecteurs LC duplex pour réaliser une transmission jusqu'à 100m sur OM4 MMF (70m sur OM3). Il peut fonctionner sur la même infrastructure de câblage réseau 1G/10G à un débit d'au moins 2,5 fois plus rapide. Les fonctions DDM/DOM intégrées surveillent le statut du fonctionnement en temps réel. Chaque module SFP28 est individuellement testé sur une série de Avago switchs, et il est entièrement compatible avec les normes SFP28 MSA, RoHS, CPRI, et eCPRI. Avec une faible consommation d'énergie et grande vitesse, le module 25G est idéal pour Ethernet 25G, télécom et centre de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Avago AFBR-725SMZ Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m DOM LC Duplex MMF
Avago AFBR-725SMZ Compatible Module SFP28 25GBASE-SR pour Centre de Données et Telecom (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Avantages Principaux
Faible consommation d'énergie < 1W, économie d'énergie
Matériau en acier inoxydable, résistant à la corrosion et au brouillard salin
DDM pour la surveillance en temps réel de la tension d'alimentation, de la température, du courant de polarisation et de la puissance TX et RX
Entièrement compatible avec presque tous les appareils Avago
Largement utilisé sur les Switchs 25G, les routeurs, les serveurs, les NICs et autres équipements de transmission
Convient aux Centres de Données, aux Campus, aux Entreprises et à d'autres environnements réseau
Conforme à la sécurité laser Classe 1
EMC de Classe B, Anti-Décharge Électrostatique IEC 61000-4-2 et Résistant aux Radiations IEC61000-4-3
Compatible avec IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431, SFF-8402
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Avago AFBR-725SMZ Compatible Module SFP28 25GBASE-SR pour Centre de Données et Telecom (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
L'Avago AFBR-725SMZ compatible module SFP28 adopte des connecteurs LC duplex pour réaliser une transmission jusqu'à 100m sur OM4 MMF (70m sur OM3). Il peut fonctionner sur la même infrastructure de câblage réseau 1G/10G à un débit d'au moins 2,5 fois plus rapide. Les fonctions DDM/DOM intégrées surveillent le statut du fonctionnement en temps réel. Chaque module SFP28 est individuellement testé sur une série de Avago switchs, et il est entièrement compatible avec les normes SFP28 MSA, RoHS, CPRI, et eCPRI. Avec une faible consommation d'énergie et grande vitesse, le module 25G est idéal pour Ethernet 25G, télécom et centre de données.
Avantages Principaux
Faible consommation d'énergie < 1W, économie d'énergie
Matériau en acier inoxydable, résistant à la corrosion et au brouillard salin
DDM pour la surveillance en temps réel de la tension d'alimentation, de la température, du courant de polarisation et de la puissance TX et RX
Entièrement compatible avec presque tous les appareils Avago
Largement utilisé sur les Switchs 25G, les routeurs, les serveurs, les NICs et autres équipements de transmission
Convient aux Centres de Données, aux Campus, aux Entreprises et à d'autres environnements réseau
Conforme à la sécurité laser Classe 1
EMC de Classe B, Anti-Décharge Électrostatique IEC 61000-4-2 et Résistant aux Radiations IEC61000-4-3
Compatible avec IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431, SFF-8402
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
39,00 € HT
46,80 € TTC