Le câble DAC QSFP-DD 400G permet principalement les liaisons 400G à large bande passante et supporte le débit d'Ethernet 400G. Il fournit une solution de connexion directe en cuivre QSFP-DD vers QSFP-DD. Ils s'adaptent aux liaisons très courtes et offrent une méthode économique pour établir une liaison 400-Gigabit entre les ports QSFP-400G des switchs/routeurs dans les racks et entre les racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2m (7ft) Arista Networks CAB-D-D-400G-2M Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP-DD 400G
Arista Networks CAB-D-D-400G-2M Compatible Câble Twinax DAC QSFP-DD 400G (2-mètres, Passif, QSFP-DD vers QSFP-DD, 28AWG)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Arista Networks CAB-D-D-400G-2M Compatible Câble Twinax DAC QSFP-DD 400G (2-mètres, Passif, QSFP-DD vers QSFP-DD, 28AWG)
Le câble DAC QSFP-DD 400G permet principalement les liaisons 400G à large bande passante et supporte le débit d'Ethernet 400G. Il fournit une solution de connexion directe en cuivre QSFP-DD vers QSFP-DD. Ils s'adaptent aux liaisons très courtes et offrent une méthode économique pour établir une liaison 400-Gigabit entre les ports QSFP-400G des switchs/routeurs dans les racks et entre les racks adjacents.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
149,00 € HT
178,80 € TTC