FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FSP150-HS12.
Cette image concerne FSP150-HS12.
Cette image concerne FSP150-HS12.
Cette image concerne FSP150-HS12.
Cette image concerne FSP150-HS12.
Cette image concerne FSP150-HS12.
Cette image concerne FSP150-HS12.
Cette image concerne FSP150-HS12.
Cette image concerne FSP150-HS12.
Cette image concerne FSP150-HS12.

Hot-swappable DC Power Module 150W, for S5800-48F4SR, S5800-48T4S, S5850-24S2Q, S5850-24S2C

#80589
#80589

150W -48 to -60VDC Remplaçable à Chaud Redondant

349,00 € HT
FS P/N: FSP150-HS12
418,80 € TTC
FS P/N: FSP150-HS12
163 Vendus
1 Commentaire
4 Questions
5 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 mai, 2024
24 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 17 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Module d'Alimentation DC 150W Enfichable à Chaud, pour Modèles S5800-48F4SR, S5800-48T4S, S5850-24S2Q, S5850-24S2C

Les modules d'alimentation DC enfichable à chaud FSP150-HS12 sont compatibles avec les switchs Ethernet S5800-48F4SR, S5800-48T4S, S5850-24S2Q et S5850-24S2C. Ils peuvent être remplacés à chaud sans interruption du système, ce qui offre une solution simple et peu coûteuse au problème de la défaillance de l'alimentation interne d'un switch Ethernet.

Spécifications
Plage de Tension d'Entrée
-36 -72 VDC
Courant d'Entrée
3-6A
Plage de Tension de Sortie
12 VDC
Température de Fonctionnement
-5 ~ 55°C (23 ~ 131°F)
Humidité de Fonctionnement
10 à 95% Maxi.
Puissance de Sortie
150W
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Modules Redondants Remplaçables à Chaud pour Rester en Ligne 24h/24 et 7j/7

Les modules d'alimentation CC remplaçables à chaud 1+1 permettent une installation sans couper l'alimentation du commutateur ni interrompre la fonction de commutation.

Spécifications

Module d'Alimentation DC 150W Enfichable à Chaud, pour Modèles S5800-48F4SR, S5800-48T4S, S5850-24S2Q, S5850-24S2C

Les modules d'alimentation DC enfichable à chaud FSP150-HS12 sont compatibles avec les switchs Ethernet S5800-48F4SR, S5800-48T4S, S5850-24S2Q et S5850-24S2C. Ils peuvent être remplacés à chaud sans interruption du système, ce qui offre une solution simple et peu coûteuse au problème de la défaillance de l'alimentation interne d'un switch Ethernet.

Spécifications
Plage de Tension d'Entrée
-36 -72 VDC
Courant d'Entrée
3-6A
Plage de Tension de Sortie
12 VDC
Température de Fonctionnement
-5 ~ 55°C (23 ~ 131°F)
Humidité de Fonctionnement
10 à 95% Maxi.
Puissance de Sortie
150W
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Modules Redondants Remplaçables à Chaud pour Rester en Ligne 24h/24 et 7j/7

Les modules d'alimentation CC remplaçables à chaud 1+1 permettent une installation sans couper l'alimentation du commutateur ni interrompre la fonction de commutation.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

349,00 € HT

418,80 € TTC

5 en Entrepôt International