Les cordons d'alimentation au courant alternatif de FS offrent une solution aux problèmes de connectivité d'alimentation. Avec les longueurs optimales et de diverses couleurs, ils permettent de minimiser les longueurs excessives et la lâcheté du cordon entre les PDU et l'équipement actif, et aussi d'identifier facilement les différents dispositifs. Tous les types de connecteurs et de normes internationales sont disponibles pour répondre aux environnements d'applications multiples.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cordon d'Alimentation (Double Verrouillage IEC320 C14 vers C13) 6ft (1,8m) 14AWG 250V/15A, Noir
Cordon d'Alimentation (Double Verrouillage IEC320 C14 vers C13) 6ft (1,8m) 14AWG 250V/15A, Noir
Caractéristiques
La fiche mâle C14 à verrouillage peut brancher des PDUs avec réceptacles de verrouillage intégrés et la fiche femelle C13 à verrouillage universel peut s'adapter à tous les équipements informatiques standards.
Appliquer un conducteur en cuivre sans oxygène avec une faible résistance, ce qui garantit une conductivité rapide et une transmission stable. L'isolation environnementale en PVC et la gaine protègent le conducteur interne contre les conditions externes.
Les cordons d'alimentation de FS appliquent une technologie de moulage précise pour maintenir une efficacité et une qualité de production élevées, tout en correspondant à l'harmonie de couleur.
Fiche en cuivre pur à 3 broches, qui est sécurisée et présente une meilleure conductivité.
Jouer un rôle important dans la fixation du matériel et le branchement stable.
Cordon d'Alimentation (Double Verrouillage IEC320 C14 vers C13) 6ft (1,8m) 14AWG 250V/15A, Noir
Les cordons d'alimentation au courant alternatif de FS offrent une solution aux problèmes de connectivité d'alimentation. Avec les longueurs optimales et de diverses couleurs, ils permettent de minimiser les longueurs excessives et la lâcheté du cordon entre les PDU et l'équipement actif, et aussi d'identifier facilement les différents dispositifs. Tous les types de connecteurs et de normes internationales sont disponibles pour répondre aux environnements d'applications multiples.
La fiche mâle C14 à verrouillage peut brancher des PDUs avec réceptacles de verrouillage intégrés et la fiche femelle C13 à verrouillage universel peut s'adapter à tous les équipements informatiques standards.
Appliquer un conducteur en cuivre sans oxygène avec une faible résistance, ce qui garantit une conductivité rapide et une transmission stable. L'isolation environnementale en PVC et la gaine protègent le conducteur interne contre les conditions externes.
Les cordons d'alimentation de FS appliquent une technologie de moulage précise pour maintenir une efficacité et une qualité de production élevées, tout en correspondant à l'harmonie de couleur.
Fiche en cuivre pur à 3 broches, qui est sécurisée et présente une meilleure conductivité.
Jouer un rôle important dans la fixation du matériel et le branchement stable.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
13,00 € HT
15,60 € TTC