1000BASE-T SFP Transceiver compatible SFP transceiver prend en chauge jusqu'à 100m de longueur de liaison sur une connexion Cuivre via un connecteur RJ-45. Chaque module émetteur-récepteur SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs génériques, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NIC), etc. Avec sa faible consommation d'énergie et sa vitesse élevée, cet émetteur-récepteur SFP 1G facile à installer et remplaçable à chaud est idéal pour les réseaux d'entreprise pour les applications LAN et différents autres lieux de mise en réseau utilisant des connexions en cuivre.
![Générique Compatible Module SFP 1000BASE-T en Cuivre RJ-45 100m Cette image concerne SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230105164644eika41.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Générique Compatible Module SFP 1000BASE-T en Cuivre RJ-45 100m Cette image concerne SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105164644eika41.jpg)
![Générique Compatible Module SFP 1000BASE-T en Cuivre RJ-45 100m Cette image concerne SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208101433263tiaf5.jpg)
![Générique Compatible Module SFP 1000BASE-T en Cuivre RJ-45 100m Cette image concerne SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105164729f7w6zd.jpg)
![Générique Compatible Module SFP 1000BASE-T en Cuivre RJ-45 100m Cette image concerne SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326mcag85.jpg)
![Générique Compatible Module SFP 1000BASE-T en Cuivre RJ-45 100m Cette image concerne SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326skduxr.jpg)
![Générique Compatible Module SFP 1000BASE-T en Cuivre RJ-45 100m Cette image concerne SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202301051647269dn9em.jpg)
![Générique Compatible Module SFP 1000BASE-T en Cuivre RJ-45 100m Cette image concerne SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022081211472475pqlp.jpg)
Générique Compatible Module SFP 1000BASE-T en Cuivre RJ-45 100m
1000BASE-T SFP Transceiver Module (Cuivre, 100m, RJ-45)
Avantages Principaux
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_502.png)
Faible Consommation d'Énergie < 1W, économie d'énergie
Latence Typique de 100us, MTBF supérieur à 1 million d'heures
Matériau en acier inoxydable, anti-corrosion et résistance au brouillard salin
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_991.png)
Entièrement compatible avec presque tous les appareils Cisco
Largement utilisé sur les 1G, les switchs routeurs, les serveurs, les NIC et autres équipements de transmission
Convient aux Réseaux LAN d'Entreprise et à d'autres connexions de réseaux en Cuivre
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_287.png)
Classe B EMC, IEC 61000-4-2 Anti-Décharge Électrostatique et IEC 61000-4-3 résistant aux radiations
MSA Compatible SFP, IEEE STD 802.3 et 802.3ab
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240305103343isnkvn.jpg)
Il est possible de créer un réseau local flexible et peu coûteux en utilisant des câbles Ethernet préinstallés sur de courtes distances.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230830180858fvj41k.jpg)
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
H***s
Portugal
Items exactly as announced and work perfectly, very good packaging also
S***E
Martinique
A***a
United States