L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Générique prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 80km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8432 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique jusqu'à 10G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1610nm 80km DOM LC SMF
Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1610nm, 80km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Débit de Données Max. | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 11.3Gbps |
Longueur d'Onde | 1470-1610nm | 1350nm-1610nm | 1470nm-1610nm | 1470-1610nm | 1470-1610nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance de Transfert Max. | 80km | 10km | 20km | 40km | 80km |
Chip | / | Semtech | Semtech | Semtech | / |
Technologie de l'Emballage | BOX | TO | TO | BOX | BOX |
Composants Optiques | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | EML CWDM |
Sensibilité du Récepteur | <-23dBm | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-16dBm | <-23dBm |
Consommation d'Énergie | 2W | 1.5W | 1.2W | 1W | 1.8W |
Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1610nm, 80km, LC, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Générique prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 80km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8432 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique jusqu'à 10G.
Centre de Test
Centre de Test
Débit de Données Max. | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 11.3Gbps |
Longueur d'Onde | 1470-1610nm | 1350nm-1610nm | 1470nm-1610nm | 1470-1610nm | 1470-1610nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance de Transfert Max. | 80km | 10km | 20km | 40km | 80km |
Chip | / | Semtech | Semtech | Semtech | / |
Technologie de l'Emballage | BOX | TO | TO | BOX | BOX |
Composants Optiques | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | EML CWDM |
Sensibilité du Récepteur | <-23dBm | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-16dBm | <-23dBm |
Consommation d'Énergie | 2W | 1.5W | 1.2W | 1W | 1.8W |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
389,00 € HT
466,80 € TTC