FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne OM4LCSCSX.
00:40
Cette image concerne OM4LCSCSX.
Cette image concerne OM4LCSCSX.
Cette image concerne OM4LCSCSX.
Cette image concerne OM4LCSCSX.
Cette image concerne OM4LCSCSX.
Cette image concerne OM4LCSCSX.
Cette image concerne OM4LCSCSX.
Cette image concerne OM4LCSCSX.
Cette image concerne OM4LCSCSX.
Cette image concerne OM4LCSCSX.
Cette image concerne OM4LCSCSX.

Longueur de Jarretière Optique Personnalisée LC UPC vers SC UPC Simplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm

#74362
#74362

BIF Réseaux 40/100G

2,80 € HT
FS P/N: OM4LCSCSX
3,36 € TTC
FS P/N: OM4LCSCSX
280 Vendus
0 Commentaire
4 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 03 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique 50/125μm OM4 Multimode Rentable, Haute Qualité et Insensible aux Courbures

Par rapport aux câbles à fibre optique traditionnels, cette jarretière optique multimode 50/125μm OM4 insensible aux courbures présente une atténuation plus faible en cas de courbure ou de torsion, ce qui permet une meilleure efficacité de l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique. Il permet également d'économiser de l'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, réseaux d'entreprise, salles de télécommunication, fermes de serveurs, réseaux de stockage en nuage et tout lieu où les jarretières optiques sont nécessaires. Il est conforme à la norme RoHS, et toutes les jarretières optiques sont testées pour éviter la perte d'insertion afin d'assurer une haute qualité.

Cette jarretière optique 50/125 OM4 multimode est idéale pour connecter des modules 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, etc. pour les connexions Ethernet 10G/40G/100G et est la spécification de fibre préférée pour les applications 40G/100G.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers SC UPC
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40G
150m à 850nm
Distance Ethernet 100G
100m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Rayon de Courbure Minimum (Noyau de Fibre)
7.5mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
20D/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Nombre de Fibres
Simplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C

Vidéo

Jarretière Optique OM3/OM4 Multimode pour les Connexions 40G/100G

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre les câbles OM3 et OM4 appliqués dans les connexions 40G/100G.

00:39

Vidéo

Jarretière Optique OM3/OM4 Multimode pour les Connexions 40G/100G 00:39
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Fibre Insensible à la Courbure pour les Espaces Restreints ou Courbés

Le connecteur de fibre optique duplex de standard industriel avec férule en céramique pour le câblage à haut débit est conforme aux normes EIA/TIA 604-2.

Fibre insensible aux courbures

Le câble BIF peut être fixé et plié sur les coins et angles sans réduire la performance.

Rayon de Courbure Minimum de 7.5mm

La performance de courbure améliore l'utilisation des gaines, permettant ainsi d'installer des boîtiers plus petits.

Férule en Céramique Zircone

Les IL et RL optimaux assurent une transmission de signal stable, protégeant ainsi la sécurité de votre réseau.

Spécifications

Jarretière Optique 50/125μm OM4 Multimode Rentable, Haute Qualité et Insensible aux Courbures

Par rapport aux câbles à fibre optique traditionnels, cette jarretière optique multimode 50/125μm OM4 insensible aux courbures présente une atténuation plus faible en cas de courbure ou de torsion, ce qui permet une meilleure efficacité de l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique. Il permet également d'économiser de l'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, réseaux d'entreprise, salles de télécommunication, fermes de serveurs, réseaux de stockage en nuage et tout lieu où les jarretières optiques sont nécessaires. Il est conforme à la norme RoHS, et toutes les jarretières optiques sont testées pour éviter la perte d'insertion afin d'assurer une haute qualité.

Cette jarretière optique 50/125 OM4 multimode est idéale pour connecter des modules 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, etc. pour les connexions Ethernet 10G/40G/100G et est la spécification de fibre préférée pour les applications 40G/100G.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers SC UPC
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40G
150m à 850nm
Distance Ethernet 100G
100m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Rayon de Courbure Minimum (Noyau de Fibre)
7.5mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
20D/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Nombre de Fibres
Simplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C

Vidéo

Jarretière Optique OM3/OM4 Multimode pour les Connexions 40G/100G

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre les câbles OM3 et OM4 appliqués dans les connexions 40G/100G.

00:39

Vidéo

Jarretière Optique OM3/OM4 Multimode pour les Connexions 40G/100G 00:39
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Fibre Insensible à la Courbure pour les Espaces Restreints ou Courbés

Le connecteur de fibre optique duplex de standard industriel avec férule en céramique pour le câblage à haut débit est conforme aux normes EIA/TIA 604-2.

Fibre insensible aux courbures

Le câble BIF peut être fixé et plié sur les coins et angles sans réduire la performance.

Rayon de Courbure Minimum de 7.5mm

La performance de courbure améliore l'utilisation des gaines, permettant ainsi d'installer des boîtiers plus petits.

Férule en Céramique Zircone

Les IL et RL optimaux assurent une transmission de signal stable, protégeant ainsi la sécurité de votre réseau.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2,80 € HT

3,36 € TTC

Disponible pour les commandes en attente