FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France (Français / € EUR)
Contactez-Nous

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne CCWDM-SFA.
Cette image concerne CCWDM-SFA.
Cette image concerne CCWDM-SFA.
Cette image concerne CCWDM-SFA.
Cette image concerne CCWDM-SFA.
Cette image concerne CCWDM-SFA.
Cette image concerne CCWDM-SFA.
Cette image concerne CCWDM-SFA.

Personnalisation de Mux Demux CWDM Compact, 2,2dB Max IL, Seule Fibre, Côté A

#73961
#73961

1310nm&Ports d'Extension et de Surveillance ITU-T

151,97 € HT
FS P/N: CCWDM-SFA
182,36 € TTC
FS P/N: CCWDM-SFA
488 Vendus
0 Commentaire
8 Questions
Canaux :
2 Canaux
Coté -A RX :
1490nm,1570nm
Coté -A TX :
1470nm,1550nm
Connecteur :
LC/UPC
Boîtier :
Module Plug-in FMU
Service Spécial :
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 25 avr., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Développement de Produit
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources
Spécifications
Nombre de Canal
2/4/8/9
Longueur d'Onde
1270 - 1610nm
Espacement de Canal
20nm
Largeur de Bande de Canal
± 6.5nm
Largeur de Bande Passante du Port 1310nm
1260nm ~ 1360nm
Technologie
Espace libre
Température de Fonctionnement
-40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F)
Température de Stockage
-40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Canaux et Longueurs d'Onde Optionnels pour les Solutions CWDM
La configuration de longueurs d'onde CWDM consiste en une série de 18 longueurs d'onde espacées de 20 nm, de 1270 nm à 1610 nm. Vous pouvez choisir les canaux et les longueurs d'onde en fonction de vos solutions CWDM.
Canaux : 2-9CH
Longueur d'Onde : 1270nm-1610nm
Types de Boîtiers Personnalisés pour Différentes Exigences d'Installation

Quatre options de boîtier répondent aux différents besoins d'installation

Mux enfichable FMU pour le châssis FMU, montage en rack 1U pour le montage en rack, et Mux à queue de cochon ABS et module de boîte en aluminium avec capacité d'économie d'espace.

Ports Multifonctions Optionnels pour la Surveillance et l'Augmentation de la Capacité
Vous pouvez choisir le port de surveillance pour contrôler les niveaux de puissance des canaux et le port d'expansion pour augmenter la capacité. Le port 1310nm ou 1550nm permet également d'augmenter la capacité du réseau.
Port de Contrôle
Connexion avec un wattmètre ou OPD pour un dépannage facile
Port 1310nm
Autoriser l'ajout du trafic 1310nm existant, tel que BiDi 1/10/25G
Port d'Expansion
Utilisé pour la connexion vers un autre Mux avec des canaux différents pour l'expansion du système
Quatre Connecteurs Permettent des Installations Personnalisées
Les Modules Mux/Demux à Montage en Rack 1U et FMU peuvent être personnalisés avec des connecteurs LC et SC, tandis que les modules Mux/Demux à embout ABS peuvent être équipés de connecteurs LC, SC, ST et FC.
Les connecteurs LC/SC/ST/FC sont disponibles pour répondre à différents besoins.
UPC pour le transport des signaux numériques. APC pour le transport de signaux vidéo RF et FTTx.
Solution Personnalisée Adaptée à Vos Besoins
Augmentation de la Capacité du Réseau
Jusqu'à 96 canaux DWDM peuvent être connectés simultanément sur un réseau de fibre noire
Conception du Réseau et Optimisation
Inclut une nomenclature (BOM) pour répondre aux besoins futurs du réseau
Support pour la Mise en Place et la Configuration
Comprend la mise en place, le test et la configuration de l'ensemble du réseau
Spécifications
Spécifications
Nombre de Canal
2/4/8/9
Longueur d'Onde
1270 - 1610nm
Espacement de Canal
20nm
Largeur de Bande de Canal
± 6.5nm
Largeur de Bande Passante du Port 1310nm
1260nm ~ 1360nm
Technologie
Espace libre
Température de Fonctionnement
-40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F)
Température de Stockage
-40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Canaux et Longueurs d'Onde Optionnels pour les Solutions CWDM
La configuration de longueurs d'onde CWDM consiste en une série de 18 longueurs d'onde espacées de 20 nm, de 1270 nm à 1610 nm. Vous pouvez choisir les canaux et les longueurs d'onde en fonction de vos solutions CWDM.
Canaux : 2-9CH
Longueur d'Onde : 1270nm-1610nm
Types de Boîtiers Personnalisés pour Différentes Exigences d'Installation

Quatre options de boîtier répondent aux différents besoins d'installation

Mux enfichable FMU pour le châssis FMU, montage en rack 1U pour le montage en rack, et Mux à queue de cochon ABS et module de boîte en aluminium avec capacité d'économie d'espace.

Ports Multifonctions Optionnels pour la Surveillance et l'Augmentation de la Capacité
Vous pouvez choisir le port de surveillance pour contrôler les niveaux de puissance des canaux et le port d'expansion pour augmenter la capacité. Le port 1310nm ou 1550nm permet également d'augmenter la capacité du réseau.
Port de Contrôle
Connexion avec un wattmètre ou OPD pour un dépannage facile
Port 1310nm
Autoriser l'ajout du trafic 1310nm existant, tel que BiDi 1/10/25G
Port d'Expansion
Utilisé pour la connexion vers un autre Mux avec des canaux différents pour l'expansion du système
Quatre Connecteurs Permettent des Installations Personnalisées
Les Modules Mux/Demux à Montage en Rack 1U et FMU peuvent être personnalisés avec des connecteurs LC et SC, tandis que les modules Mux/Demux à embout ABS peuvent être équipés de connecteurs LC, SC, ST et FC.
Les connecteurs LC/SC/ST/FC sont disponibles pour répondre à différents besoins.
UPC pour le transport des signaux numériques. APC pour le transport de signaux vidéo RF et FTTx.
Solution Personnalisée Adaptée à Vos Besoins
Augmentation de la Capacité du Réseau
Jusqu'à 96 canaux DWDM peuvent être connectés simultanément sur un réseau de fibre noire
Conception du Réseau et Optimisation
Inclut une nomenclature (BOM) pour répondre aux besoins futurs du réseau
Support pour la Mise en Place et la Configuration
Comprend la mise en place, le test et la configuration de l'ensemble du réseau

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

151,97 € HT

182,36 € TTC

Disponible pour les commandes en attente