Le module émetteur-récepteur SFP 12Gb/s à récepteur unique est destiné aux applications de transmission vidéo à canal unique jusqu'à 10km sur fibre monomode (SMF). Il est conforme aux normes SFP MSA, SFF-8472. La surveillance de diagnostic digital intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
L'émetteur-récepteur est conçu pour transmettre/recevoir des débits de données allant de 270Mbps à 12Gbps et prend en charge les modèles pathologiques SDI pour les débits série SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M, SMPTE 424M, SMPTE ST-2081 et SMPTE ST-2082. Il convient aux applications de diffusion digitale haute définition.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module 12Gb/s 1310nm 10km DOM LC SMF MSA de Seul Récepteur Vidéo de Modèles Pathologiques pour SD/HD/3G/6G/12G SDI
Module SFP+ 12Gb/s MSA de Seul Récepteur Vidéo de Modèles Pathologiques pour SD/HD/3G/6G/12G SDI (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Caractéristiques
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI Convertisseur Électrique-Optique et Optique-Électrique.
Caméra HD ou Système de Surveillance.
Routeurs et switchs vidéo numériques de haute densité.
Module SFP+ 12Gb/s MSA de Seul Récepteur Vidéo de Modèles Pathologiques pour SD/HD/3G/6G/12G SDI (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Le module émetteur-récepteur SFP 12Gb/s à récepteur unique est destiné aux applications de transmission vidéo à canal unique jusqu'à 10km sur fibre monomode (SMF). Il est conforme aux normes SFP MSA, SFF-8472. La surveillance de diagnostic digital intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
L'émetteur-récepteur est conçu pour transmettre/recevoir des débits de données allant de 270Mbps à 12Gbps et prend en charge les modèles pathologiques SDI pour les débits série SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M, SMPTE 424M, SMPTE ST-2081 et SMPTE ST-2082. Il convient aux applications de diffusion digitale haute définition.
Centre de Test
Centre de Test
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI Convertisseur Électrique-Optique et Optique-Électrique.
Caméra HD ou Système de Surveillance.
Routeurs et switchs vidéo numériques de haute densité.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
199,00 € HT
238,80 € TTC